IP-kapslingsklasser
Kapslingsklasser enligt IEC 60 529 (SS-EN 60 529)
Märkning av IP-kapslingsklass görs med 2 siffror:
Första märksiffran: Skyddsgrad för skydd mot beröring och främmande föremål
| Första märksiffran | Benämning | Förklaring |
| 1 | Skydd mot fasta främmande föremål med 50 mm diameter och större | Objektsonden, kula med 50 mm diameter, får inte tränga in helt 1). |
| 2 | Skydd mot fasta främmande föremål med 12,5 mm diameter och större | Objektsonden, kula med 12,5 mm diameter, får inte tränga in helt 1). Den indelade provningsavkännaren får föras in upp i sin fulla längd på 80 mm, tillräckligt skyddsavstånd måste dock beaktas. |
| 3 | Skydd mot fasta främmande föremål med 2,5 mm diameter och större | Objektsond, kula med 2,5 mm diameter, får över huvud taget inte tränga in 1). |
| 4 | Skydd mot fasta främmande föremål med 1,0 mm diameter och större | Objektsond, kula med 1,0 mm diameter, får över huvud taget inte tränga in 1). |
| 5 | Dammskydd | Inträngande damm kan inte förebyggas helt och hållet, men damm får inte tränga in i sådan mängd att material påverkas eller säkerheten äventyras. |
| 6 | Dammtät | Inget inträngande av damm vid ett undertryck i skåpet på 20 mbar. |
1) Objektsondens fulla diameter får inte gå genom en öppning i höljet.
Andra märksiffran: Kapslingsklass för vattenskydd
| Andra märksiffran | Benämning | Förklaring |
| 1 | Skydd mot droppande vatten | Vertikalt fallande droppar får inte ha någon skadlig inverkan. |
| 2 | Skydd mot droppande vatten när kapslingen lutas upp till 15° | Vertikalt fallande droppar får inte ha någon skadlig inverkan om kapslingen lutas med en vinkel på upp till 15°. |
| 3 | Skydd mot strilande vatten | Vatten som strilas i en vinkel på upp till 60° på båda vertikala sidor får inte ha någon skadlig inverkan. |
| 4 | Skydd mot strilande vatten | Vatten som strilas från godtycklig riktning får inte ha någon skadlig inverkan. |
| 5 | Skydd mot vattenstrålar | Vatten som spolas mot skåpet från godtycklig riktning får inte ha någon skadlig inverkan. |
| 6 | Skydd mot starka vattenstrålar | Vatten som spolas i kraftiga strålar mot skåpet från godtycklig riktning får inte ha någon skadlig inverkan. |
| 7 | Skydd mot påverkan vid tillfällig nedsänkning i vatten | Vatten får inte tränga in i sådan mängd att det leder till skadliga effekter om skåpet av och till doppas i vatten under standardiserade tryck- och tidsförhållanden. |
| 8 | Skydd mot påverkan vid varaktig nedsänkning i vatten | Vatten får inte förekomma i en mängd som ger skadliga effekter. Om skåpet ska vara permanent neddoppat i vatten måste dessa villkor avtalas mellan tillverkare och användare. Villkoren måste dock vara tuffare än för märksiffra 7. |
| 9 | Vatten vid högtrycks-/ångrengöring | Vattenstrålar som riktas mot skåpet från godtycklig riktning under starkt förhöjt tryck får inte ha några skadliga effekter. |
Exempel för angivelse av en kapslingsklass, t.ex. IP 43:
Första märksiffran = 4: Skydd mot fasta främmande föremål med 1,0 mm diameter och större
Andra märksiffran = 3: Skydd mot strilande vatten
NEMA-kapslingsklasser
National Electrical Manufacturers Association
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) är en standardiseringsorganisation i Washington, USA, som publicerat en serie tekniska standarder, men som själv inte kontrollerar eller certifierar produkter.
Följande NEMA-klassificering anger i princip skyddsgraden för människor mot oavsiktlig beröring av utrustning, t.ex. skydd genom yttre påverkan på ett apparatskåp.
| Kapslingsklass | Förklaring |
| NEMA 1 | Uppställning inomhus, skyddar mot nedfallande smuts |
| NEMA 2 | Uppställning inomhus, skyddar mot nedfallande smuts och droppande vatten |
| NEMA 3 | Uppställning utomhus, skyddar mot regn, snöblandat regn och vinddrivet damm, skyddar dessutom mot skador på grund av utvändig isbildning på skåpet |
| NEMA 3R | Uppställning utomhus, skyddar mot regn och snöblandat regn, skyddar dessutom mot skador på grund av utvändig isbildning på skåpet |
| NEMA 3S | Uppställning inom- eller utomhus, skyddar mot regn, snöblandat regn och vinddrivet damm; externa mekanismer förblir driftklara trots isavlagringar |
| NEMA 4 | Uppställning inom- eller utomhus, skyddar mot vinddrivet damm och regn, stänkvatten och sprutvatten, skyddar dessutom mot skador på grund av utvändig isbildning på skåpet |
| NEMA 4X | Uppställning inom- eller utomhus, skyddar mot vinddrivet damm och regn, stänkvatten, sprutvatten och korrosion, skyddar dessutom mot skador på grund av utvändig isbildning på skåpet |
| NEMA 5 | Uppställning inomhus, skyddar mot nedfallande smuts, damm i luften som faller ned samt droppande icke-frätande vätskor |
| NEMA 6 | Uppställning inom- eller utomhus, skyddar mot nedfallande smuts, sprutvatten och inträngande vatten på grund av tillfällig, delvis nedsänkning till ett bestämt djup, skyddar dessutom mot skador på grund av utvändig isbildning på skåpet |
| NEMA 6P | Uppställning inom- eller utomhus, skyddar mot sprutvatten och inträngande vatten på grund av längre nedsänkning till ett bestämt djup, skyddar dessutom mot skador på grund av utvändig isbildning på skåpet |
| NEMA 12 | Uppställning inomhus, skyddar mot nedfallande smuts, uppvirvlat damm samt droppande icke-frätande vätskor. |
| NEMA 13 | Uppställning inomhus, skyddar mot damm, nedfallande smuts, stänkvatten och olja samt icke-frätande kylmedel. |
Mer information om NEMA finns på www.nema.org
ECB•S-certifiering
Mer än ett komponenttest
Som en av få leverantörer av kompletta datorhallar har Rittal låtit certifiera högtillgänglighetsrummet enligt ECB•S.
Med den här certifieringen intygar ECB•S (European Certification Board) att högtillgänglighetsrummet uppfyller eller överträffar alla kriterier för standarden SS-EN 1047-2.
Kundens fördelar med ECB•S-certifieringen
- Högsta kvalitetssäkring genom oberoende kvalitetsövervakning
- Förbättrad värderingssituation vid finansiering eller restriskförsäkring
- Transparens för banker och försäkringar
- Uppfyller de europeiska standarderna för IT-säkerhet
Mer information om ECB•S finns på European Security Systems Associations hemsida.