БЪДЕЩЕТО НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

RiLineX - The Power Platform

Открий новата шинна система от Rittal

Търсите надеждно решение за употреба на открито?

Сигурни и защитени във всякакви условия

Нов софтуер за климатичен контрол RiTherm

Гарантиране на благоприятен климат

Гъвкав, мащабируем и устойчив на бъдещето: новият шкаф за колокационни центрове за данни

Rittal TX Colo

ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА В СОФИЯ

Тридесет елекрически автобусa работят в българската столица София. Инфраструктурата за зареждане се състои от шкафове VX25 от Rittal, специално сглобени в комбинация от по три броя за Gemamex - производителят на станции за бързо зареждане.

ВАШИЯТ МОДЕЛ - МЕЧТА

Конфигурирайте и поръчайте сега. Няма как да е по-лесно.

Възползвайте се от уникална и несравнима системна платформа за Индустрията и IT.

Нашият Софтуер

Софтуерните решения от Rittal и Eplan включват експертна поддръжка на всяка фаза, от инженеринг до обществени поръчки през производство и експлоатация.

Научете повече

Нашите референции

Аурубис България

Blue e+ климатизиращи системи впечатляват с 86% спестяване на енергия

Аурубис България откри климатизиращите системи Blue e+ на Rittal, докато търсеше допълнителни начини за пестене на енергия в производствените си процеси. Компанията постави серията Blue e+ през своите тестове, за да провери съобщените енергийни ползи....

Lidl Финландия

Пазаруването може да бъде толкова умно

И отново няма кафе на рафта, макар да е на първо място в списъка за пазаруване. В LIDL във Финландия това не може да се случи, защото Rittal IT гарантира, че рафтовете ще бъдат винаги добре заредени.

Gemamex

София – елекрическите автобуси се зареждат бързо благодарение на VX25

Тридесет елекрически автобусa работят в българската столица София. Инфраструктурата за зареждане се състои от шкафове VX25 от Rittal, специално сглобени в комбинация от по три броя за Gemamex - производителят на станции за бързо зареждане.

Nestlé Швейцария

Хигиеничен дизайн в изследователския център

При закупуването на нови машини компанията Nestlé изисква от своите доставчици най-съвременни технологични решения, висока производителност и хигиеничен дизайн. Аналогично и от Rittal.

Научете последните новини

15.05.2025 г.

Lenze и Rittal сключват технологично партньорство

Една от най-важните цели за компаниите в сферата на машиностроенето и инженеринга на инсталации днес е да реализират всички налични възможности за оптимизация. Lenze и Rittal подписаха технологично партньорство и ще работят заедно, за да...

1.04.2025 г.

Професионално огъване на шини: бързо, прецизно и автоматизирано

Независимо дали става въпрос за плоско, ръбово или многостепенно огъване – новият огъващ терминал BT 20E от Rittal Automation Systems обработва медни и алуминиеви шини бързо и с изключителна прецизност. Устройството позволява автоматизирана обработка на...

3.04.2025 г.

Новият бодигард за индустриални центрове за данни

Навлизането на IT технологиите в индустрията, водено от нуждите на базираното на данни производство, продължава с пълна сила. Дейта центровете се приближават все повече до производствените линии. Rittal вече подготви вътрешността на своите здрави...

31.03.2025 г.

Електроразпределение: спестете 50% мед с новите инсталационни плочи

Миналата година Rittal въведе нов индустриален стандарт за електроразпределение с шинната система RiLineX. По време на изложението Hannover Messe бяха представени нови инсталационни плочи RiLineX, предназначени за ниско напрежение до 550 A. Медните шини...