Acessórios para aplicação em TI
-
Canal de ventilação para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral
Para a entrada de ar frio na frente do nível de 19", em combinação com o condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral.
-
Porta em chapa de aço para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral
Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.
-
Chapa de teto para condicionador de ar Blue e+ TI para montagem no teto
Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.
-
Kit de circulação de ar Para LCP Hybrid
O kit de condutor de ar direciona o fluxo de ar ao trocador de calor do LCP Hybrid sem grandes perdas de pressão.
-
Display touch screen a cores para LCP Rack/Inline CW
Todos os parâmetros relevantes de operação são mostrados no display do LCP, o que oferece a possibilidade de monitorar diretamente as principais funções do LCP e fazer os devidos ajustes.
-
Unidade do condensador para LCP DX
As unidades de condensadores são necessárias para o funcionamento dos LCPs com expansão direta. Dependendo do modelo, as unidades possuem um condensador externo e ventilador ou um free colling adicional. A versão com free colling é necessária para a variante de combinação LCP DX/FC. As unidades são adequadas para montagem no teto e na lateral.
-
Isolamento vertical para TS IT
Para bloquear o fluxo de ar à esquerda ou à direita do nível 19" para armário com 2000 mm de altura.
-
Mangueira de conexão
Mangueira flexível podendo ser cortada no tamanho necessário, incluindo porca em ambas as extremidades para conectar o LCP/LCU em um sistema de canalização rígido.
-
Adaptador traseiro para LCP Inline CW
Para tampar os espaços na área traseira que existe na montagem de um LCP inline.
-
Módulo de ventiladores para LCP Rack/Inline CW
Aumento da potência de refrigeração. Além disso, é possível obter uma redundância ou reduzir o consumo de energia elétrica.
-
Suporte de elemento filtrante para LCP Inline CW
Suporte de elementos filtrantes para LCP Inline CW.
-
Brush strip set para LCU CW
To separate the hot/cold zones within a VX IT network/server rack with built-in LCU CW