- Descrição CAD Peças de reposição
Os ressaltos no teto, na base e nas laterais no interior da caixa AX correspondem ao esquema com intervalos de 25 mm conhecido dos armários de grande porte da série VX25. Com este inigualável sistema patenteado as caixas AX estão preparadas para qualquer situação de montagem e retrofit. Facilidade, rapidez e segurança na montagem e retrofit dos componentes e acessórios nos trilhos sem necessidade de fazer perfurações.
NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME– Recommended accessories
+ Product description
Vantagens: Mais opções para instalações internas pelos ressaltos integrados na caixa em intervalos de 25 mm, em combinação com o trilho para montagem interna e nossa diversificada linha de acessórios
O grau de proteção é mantido (aprovação UL) pela montagem do trilho para montagem interna sem necessidade de fazer perfurações
Nível de montagem adicional e maior capacidade de carga com o trilho para montagem na base
Facilidade no planejamento e configuração com o configurador RiPanel da RittalMaterial: Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandidoSuperfície: Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizadaCor: RAL 7035 Escopo de fornecimento: Caixa com porta(s)
Placa(s) flangeada(s) na base da caixa
Placa de montagem
Régua perfurada da porta
Fecho: palheta dupla de 3 mmGrau de proteção NEMA: NEMA 1, 12 Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: IP 55 Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: Type 1, 12 Código IK: IK10 Dimensões: Largura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidade: 400 mmEspessura da porta: 2 mm Espessura da caixa: 1,5 mm Espessura do material da placa de montagem: 2,5 mm Dimensões da placa de montagem (L x A): 945 mm x 1.375 mm Quantidade de portas: 2 A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda: yes Fecho: Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mmPlaca flangeada: Tamanho: 6
Quantidade: 2Material básico: Chapa de aço Emb.: 1 unid. Peso/embalagem: 94,5 kg Número da tarifa alfandegária: 94032080 EAN: 4028177813083 ETIM 8: EC000261 ETIM 7.0: EC000261 ECLASS 8.0: 27180101 Descrição do produto: AX Caixa, LAP: 1000x1400x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta dupla, com sistema de fecho de 3 pontos + Approvals
Approvals: Certificates: Grau de proteção:ENDeclerations: + Downloads / CAD
Data Sheets: Documentation: EPLAN Data Portal + Adicione Acessórios
+ Peças de reposição
[X] CloseRequired
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree
Your download is being created. This can take up to 30-40 seconds depending on the amount.The compilation ended and your download started.
- Início
-
Produtos
- Caixas e armários
- Caixas pequenas
- Caixas
- Sistemas de armários
- Sistemas de armários para TI
- Caixas para TI
- Console Systems/Sistemas de gabinetes para PC/Industrial Workstations
- Painéis de comando/ Sistemas de braço articulado/ Sistemas verticais
- Hygienic Design
- Aço inoxidável
- Special applications/Ex/EMC/earthquakes
- Caixas Outdoor
- Peças de reposição para o sistema mecânico
- Caixas e armários
-
Empresa
-
Referências
-
Apoio
- Caixas e armários
- Distribuição de energia
- Climatização
- Sistemas de automação
- Infraestrutura para TI
- Acessórios