– Recommended accessories
+ Product description
Modelo: sem visor Aplicações: Intervalo de temperatura ambiente: -30 °C...+75 °C
As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instaladosMaterial: Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK
Porta: vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Sem alogênioSuperfície: Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido
Placa de montagem: galvanizadaCor: Semelhante a RAL 7035 Escopo de fornecimento: Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Placa de montagem
Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portasGrau de proteção NEMA: NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: IP 66 Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 Grau de proteção: II (com 1000 V AC) Código IK: IK09 Dimensões: Largura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidade: 300 mmEspessura do material da placa de montagem: 3 mm Dimensões da placa de montagem (L x A): 505 mm x 725 mm Ângulo de abertura da porta: 130° Quantidade de fechos: 2 Nota: Para fixar os componentes na caixa, são necessários os parafusos para montagem interna
A cantoneira universal possibilita fixar os componentes no esquema de perfurações em intervalos de 25 mm, como o sistema de chassiMaterial básico: Plástico Normas: Atende à classificação F1 Outdoor segundo a norma UL 746C Emb.: 1 unid. Peso/embalagem: 25,4 kg Número da tarifa alfandegária: 94037000 EAN: 4028177006928 ETIM 8: EC000261 ETIM 7.0: EC000261 ECLASS 8.0: 27180101 Descrição do produto: AX Caixa em plástico, LAP: 600x800x300 mm, sem visor
[X] Close
Required
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree
Your download is being created. This can take up to 30-40 seconds depending on the amount.
The compilation ended and your download started.