Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.01.2020
O item foi substituído pelo item 2394210
Trilho para montagem interna AX
O item foi substituído pelo item 2394210
Trilho para montagem interna AX
Close
Descrição
Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser efetuada nas superfícies completas das laterais, da base e do teto.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser efetuada nas superfícies completas das laterais, da base e do teto. Variável graças ao sistema de 2 linhas de perfurações, proporcionando superfície adicional para a montagem, por exemplo, de: sistema de chassi TS, sistema de iluminação, chave de posicionamento da porta, retentor de porta, suporte de conduíte |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Nota: |
Outras montagens possíveis: placas de montagem suspensas TS 8612.400 Placas de montagem grandes parafusadas TS 8612.410 Placas de montagem pequenas parafusadas TS 4532.000 Cantoneira de montagem PS 4597.000 |
Adequado para: |
Tipo de caixa: AE Profundidade: = 210 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 0.696 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177687417 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | AE KIT INSTALAÇÃO P/AE 210MM - 4Pçs |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|