Fixação em mastro Para KL, EB, BG, AE, KS e caixas CS para fixação em parede
Model No. 2584.000
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.01.2020
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas KX, AX, AX IT e AX em plástico 2584100
Fixação em mastro para AX, KX, AX em plástico, AX IT, CS para fixação na parede
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas KX, AX, AX IT e AX em plástico 2584100
Fixação em mastro para AX, KX, AX em plástico, AX IT, CS para fixação na parede
Close
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para a fixação segura e simples em mastros cilíndricos ou quadrados. |
---|---|
Aplicações: |
Para diâmetro de mastro: Ø entre 40 e 190 mm Para tamanho de mastro: ◻ entre 50 e 150 mm |
Material: |
Trilhos perfilados, perfil de aperto: chapa de aço Cinta extensora: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
Superfície: | Trilho perfilado, perfil de aperto: galvanizados |
Escopo de fornecimento: |
2 trilhos perfilados com 600 mm de comprimento 2 cintas extensoras 4 cantoneiras extensoras 4 parafusos com porcas M8 para montagem no armário 4 perfis de aperto |
Instalações possíveis: |
concebido para armários com 600 mm de largura reduzindo o trilho ou com perfurações adicionais na caixa, também é possível fixar o poste em caixas maiores e menores |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 2 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 83024900 |
EAN: | 4028177028760 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | SUP. FIXACAO CaixaS EM POSTES |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN
|
---|