Discontinued article.
Information on the discontinued articles
O produto sairá de linha em 31.10.2020
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de racks e armários VX, VX IT, VX SE e caixas AX em plástico 8617160
Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de racks e armários VX, VX IT, VX SE e caixas AX em plástico 8617160
Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico
Close
Descrição
A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas de encaixe ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas deslizantes ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui parafusos de fixação |
Instalações possíveis: | No perfil vertical de armários TS e VX SE |
Adequado para: |
Tipo de caixa: o nível de montagem interno Adequado para largura/profundidade: 1.200 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 5.396 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177370555 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | TS SYSTEM-CHASSIS 23x73 |