更に
簡単に
すべてのアプリケーションに対して、簡素化された一貫性のある連結技術で複雑さを軽減。
当社の専門知識を利用して競争を先導し、インダストリー4.0 の未来の高性能ネットワークをご活用ください。私たちのバリューチェーンのフレームワークは、関連するすべての情報をリアルタイムで利用可能にする、バリューチェーン内のすべての要素のネットワーク化と、そのデータを使用して常に最適な付加価値のあるストリームを導き出すことによって、実現されます。
シームレスなデータは、自動化生産プロセスの鍵です。これは、すべての関連情報を含む仮想プロトタイプに基づいており、ワークフローのあらゆる時点で最大限の効率性を保証します。信頼性の高いデータ変換を確実に実施するため、姉妹会社EPLANが日々の仕事で利益を生み出す統合エンジニアリングツールを開発しました。
全体は、単に各部分を足し合わせた以上のものです。単純に聞こえるかもしれませんが、これは実際に私たちが常にオンリーワンのシステムソリューションを開発へと駆り立てる革新的なプロセスです。これらのシステムソリューションは明確なユーザーメリットを提供し、効率を高め、競争力の強化を後押しします。
異なる分野を相互にネットワーク化することは、デジタル化を強化し、さらなる効率性を生み出すのに役立ちます。シームレスなエンジニアリングツール、標準化されたシステム技術、そして自動化された工作機械が、統合されたバリューチェーンを生み出します。このようにして、私たちは作業現場のプロセスを最適化し、広範囲に自動化するための基礎を作り、そして生産性を高めます。
瞬時にフィットするパッキンは、必要な場所に正確に配置することができ、いつでも何度でも取り外すことができます。
連結コネクターは、エンクロージャーを安全に所定の位置に引き寄せるように、連結方向に固定されています。
連結コネクターは、エンクロージャーエンジニアリングで発生するすべての連結パターンを、最大でもたった3種類の接続ソリューションでカバーできるように設計されています。決断が楽になると同時に、エンジニアリングからいくつかの面倒な作業を取り除きます。
4つの側面すべてにエンクロージャーを連結できるという選択肢は、想像可能などんな空間を構築する際も、ユーザーが独自のアプローチを採用できることを意味します。
すべてのアプリケーションに対して、簡素化された一貫性のある連結技術で複雑さを軽減。
製品へ
その一体型クリップで、マウンティングプレートのスライドブロックは工具を必要とせずに容易に取り外して再度設置することができます。それによって、全自動機械加工プロセスにおける作業をより簡単にします。
実用的なマウンティングプレート用スライドレールは、マウンティングプレートの取り付け完了後は、取り外すことが可能です。そして、本格的なシステムセクションとして、エンクロージャー内の別の場所で再利用することができます。
T特別な取り付けキットを使用することで、マウンティングプレートをエンクロージャー奥側のフレーム上でさらに 20 mm 奥深くに取り付けることができ、実装スペースを追加することが可能です。
上部取り付け金具のクリップにより、マウンティングプレートをねじ固定するまでの間の仮固定が可能となり、一人でも安全に組み立てることができます。
機械加工されるすべてのパネル上の QRコードは、製造工程への完全自動組み込みを簡素化し、入庫から完成までシームレスでデジタル化されたモニタリングを可能にします。
動的荷重に対応する改良された取り付けキットで、時間の節約、設置オプションおよび組み立てを容易さが、より増しています。
製品へ
最適な取り付けブラケットと簡単なねじ留め固定を特長とするシステムセクションは、限られたスペースに後からでも簡単に追加取り付けすることができます。
トップパネルやサイドパネルを支えるために、標準的なシステムセクションを使用することで、エンジニアリングと組み立てが簡単になり、倉庫の在庫負担が軽減されます。
重量物の取り付けの際などには、システムセクションを内側と外側の同じ高さに設置することができるので、より高い安定性と強度を確保します。
新設計の本体フレームは、外側から取り付けたシステムセクションを、内側からフレーム越しにねじ固定することができ、内側から作業し難い場所に後付けすることがはるかに簡単です。
水平方向と垂直方向が同一のフレームにより、標準化されたシステムセクションとレールを一貫して使用することができます。これにより、機能を損なうことなく部品バリエーションの数を最大40パーセント削減しました。
その独創的な幾何学設計によって、特許取得の特別なフレーム形状が優れた安定性とねじり剛性を確保します。
フレームの水切り構造は、長期間におよぶパッキンへの水分の接触を防ぎます。
システムセクションとシステムレールのコの字型曲げ部の特殊加工は、追加の外側取り付け面を生み出します。
正方形の打ち抜き穴の連続パターンには、M6/M8ケージナットを使用可能です。これによってすべてのフレーム上で、様々な取り付け方法が可能となります。
ボトムフレームに溶接されたコーナーピースによって、床やベース基礎との固定を簡単にし、安定性が向上しています。
すべての方向に対称的で、あらゆる側面からアクセス可能なフレーム上の 25 mm ピッチのシステム穴によって、より組み立てしやすく効率的なエンジニアリングが可能です。
製品へ
フラットセンターシールは、スイングフレームや他の部品に干渉しません。
パネルホルダーは後から簡単に取り付けることができ、最初から取り付け済みのリアパネルを取り外すことなく、外側から所定の位置にクリップ固定されます。
一人で組み立てる場合、サイドパネルやリアパネルは位置決めガイドで一時的な固定ができるので、両手を使ってパネルをねじ固定することが可能です。
パネルホルダーの革新的なクリップ機構で、サイドパネルの取り付けがスムーズに行えます。
ドア補強フレームの標準仕様となったTヘッド型穴加工によって、ドアフレーム上へのケーブル配線がスムーズになります。従来の市販のケーブルタイ(結束バンド)を使用する場合でも、ケーブルを非常に素早くドアに固定できます。
180°ヒンジを取り付けるときにドアを加工する必要はありません。これにより、後付け時の作業時間がドア1枚あたり最大30分短縮されます。
デジタル回路図ポケット、リタール ePOCKET を利用すると、機械および設備のドキュメンテーションを常に最新の状態に保つことができます。ドキュメンテーションは、必要な時に必要な場所で、直接確認することができます。
その独創的な幾何学設計によって、特許取得の特別なフレーム形状が優れた安定性とねじり剛性を確保します。
コンフォートハンドルなどのロックシステムは、工具を使わずに簡単に交換できます。必要な設置時間が最大50パーセント短縮されます。
新しいヒンジは、個々のヒンジボルトをいちいちロックしたり解除する必要がなくなりました。工具を必要とせずに、信じられないほど簡単に、ドアの取り付けおよび取り外しができます。
必要に応じて、ダブルドアエンクロージャーのメインドア(標準右側)とサブドアの左右の配置を変更することができます。エンクロージャードアにクーリングユニットを取り付ける際の柔軟性を高め、機器とドアの干渉を防ぎます。
独創的なヒンジ技術、迅速に交換可能で取り付け可能な閉鎖技術(ドア・パネル)、および機械加工工程の節減がもたらした、より高い柔軟性、より簡単な取り付け、高いコスト効率を実現します。
製品へ
グランドプレートは、簡単なねじ固定で素早く設置でき、またワンステップで自動的な等電位化を可能にします。
ベースシステムとエンクロージャー間を直接ねじ固定することで、アースストラップを使用することなく、自動的な等電位化を可能にします。
安定性が高いベースフレームの大きな開口部により、ケーブルの設置がはるかに簡単になります。
エンクロージャー底面に取り付けられている位置決めガイドは、エンクロージャーフレームをベースシステムに取り付ける際、エンクロージャーをベース上に正確に配置します。また、ベースシステムなしで使用する場合でも、IP保護等級を満たしフレームを保護します。
標準仕様となったアース接地点のマーキングにより、ユーザーは簡単にそれを見つけることができ、作業効率アップに役立ちます。
丸みを帯びたエッジで、エンクロージャーの下に配線されているケーブルが損傷する危険性がありません。
コーナーピースの M12ねじ、または、安定したボトムフレーム部を使って、エンクロージャーをベースシステムや床下の構造体に固定できます。
ソフトウェアベースのエンジニアリングがもたらす直截的なワークフロー
「現実空間」と 「仮想空間」で生成される2つのエンクロージャー。VX25の最高のデータ品質は、構成、製造および組み立てにおいて大きな柔軟性を確保します。そして、その「デジタルツイン」によって、設計、発注、加工、その他の多くのことを実現に導きます。
多くのオプション、高い効率性、少ない労力:
すべての方向に対称的な 25 mm ピッチパターンのフレームによって、VX25は外側からですら、あらゆる側面からのアクセスが可能です。拡張、取り付け、連結の選択肢は無制限となり、この上なく使用が容易になりました。
さらに効率を上げるための完璧な機能:
特に時間の節約に優れたエンクロージャーです。最適化されたアクセス性とさらに快適となった組み立てにより、VX25は部分的に工具不要での構築も可能です。作業工程をもっと簡単に、もっと安全に、より良くそしてより速く進めることができます。
リタール ePOCKET デジタル ワイヤリング ポケット を使用すれば、機器やシステムのドキュメントを常に最新の状態に保つことができます。さらに、いつでも、どこからでも、どのデバイスからでも直接アクセスすることができます。これにより、作業の各段階でプロセスをスピードアップさせ、貴重な時間とコストを節約することができます。
リタール ePOCKET – 自動技術で実現するデジタルホームVX25の組み立てがどれほど迅速で簡単か動画で説明します - すべてをより速くより簡単に。
VX25ラージ・エンクロージャーシステムについてご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
担当者よりご連絡させていただきます。
新しい大型エンクロージャーシステムはすべての国で購入できるわけではありません。