Více
jednoduchosti
Výrazné zjednodušení řadového spojení díky optimalizované technice řadového uspořádání.
Předcházejte konkurenci tím, že využijete naše odborné znalosti a využijete vysoce výkonnou síť budoucnosti pro Průmysl 4.0. Rámec pro náš hodnotový řetězec je zajištěn propojením všech prvků zapojených do hodnotového řetězce tak, aby byly k dispozici všechny relevantní informace v reálném čase a byl tak vždy dosažen optimální tok dat.
Propojená data jsou klíčem pro automatizované výrobní procesy. Základem je virtuální prototyp, který obsahuje všechny relevantní informace a zajišťuje tak v každém kroku výrobního procesu maximální možnou efektivitu. Aby to fungovalo i v praxi, vyvinuli naši kolegové ze společnosti Eplan integrované inženýrské nástroje, které přináší výhody pro v aši každodenní práci.
Celek je více než součet jeho částí. Může to znít jednoduše, ale je to vlastně inovativní proces, který nás neustále vede k vývoji unikátních systémových řešení. Tato systémová řešení nabízejí jasné uživatelské výhody, zvyšují efektivitu a pomáhají našim zákazníkům zvyšovat jejich potenciál.
Mezioborové propojení posiluje digitalizaci a vytváří větší efektivitu. Propojené inženýrské nástroje, standardizované systémové prvky a automatizované obráběcí stroje vytvářejí řetězec přidané hodnoty. Tímto způsobem optimalizujeme dílenské procesy, vytváříme základ pro rozsáhlou automatizaci a zvyšujeme Vaši produktivitu.
Rychle instalovatelné těsnění lze přesně umístit a kdykoliv opětovně odstranit.
Spojky pro řadové spojení, které se šroubují ve směru spojení, spolehlivě usadí skříně do požadované polohy.
Spojky pro řadové spojení jsou konstruovány tak, že lze všechny situace vyskytující se při montáži rozváděčové skříně pokrýt pomocí jen tří různých řešení řadového spojení. To usnadňuje rozhodování a ulehčuje projektování.
Možnost provedení řadového spojení ze všech čtyř stran umožňuje individuální řešení jakékoli myslitelné prostorové situace.
Výrazné zjednodušení řadového spojení díky optimalizované technice řadového uspořádání.
K produktu
Kluzný díl montážní desky lze díky integrované sponě demontovat a bez problémů opětovně namontovat bez použití nářadí, což usnadňuje práci týkající se plně automatického procesu obrábění.
Praktická kluzná lišta pro instalaci montážní desky umožňuje po vložení montážní desky její opětovné vyjmutí a použití na jiném místě ve skříni jako plnohodnotné chassis.
Možnost umístit montážní desky se speciální montážní sadou o 20 mm hlouběji ve skříni, přináší větší možnost využití hloubky skříně.
Spona na horním konci montážní desky zajišťuje při instalaci jednou osobou montážní desku až do definitivního přišroubování.
QR kód na všech obráběných plochých dílech zjednodušuje jejich plně automatickou integraci do procesu výroby a umožňuje plynulé digitální monitorování od příjmu zboží až po dokončení.
Větší úspora času, více možností montáže a vyšší komfort při montáži díky inovovaným montážním sadám, také pro dynamická zatížení.
K produktu
Chassis, která lze namontovat jednoduchým zašroubováním, s optimalizovanou upevňovací příchytkou usnadňují montáž i při nedostatku místa a umožňují dokonce i dodatečnou montáž.
Použití standardního chassis, včetně podepření střechy a bočnic, zjednodušuje projektování a montáž a minimalizuje skladové zásoby.
Díky možnosti montáže obou chassis ve stejné výšce na vnitřní a vnější rovině vzniká vyšší stabilita a pevnost, např. pro těžké moduly.
Profil rámu umožňuje zcela neomezenou montáž přes profil také zvenčí, a usnadňuje tak dodatečnou montáž chassis na místech, která již nejsou zevnitř přístupná.
Shodný profil v horizontální i vertikální části rámu umožňuje univerzální použití jednotných chassis a lišt, čímž se snižuje počet příslušenství a dílů až o 40 %.
Patentovaný speciální profil zajišťuje díky své propracované geometrii vysokou stabilitu a tuhost v krutu.
Integrovaný odtokový lem zamezuje dlouhodobému působení vlhkosti na těsnění.
Speciální hrany chassis a lišt ve tvaru C vytvářejí další montážní rovinu směrem ven.
Průběžné čtyřhranné děrování umožňuje použití klecových matic M6/M8, a zajišťuje tak více možností montáže ve všech rovinách profilu.
Rohový díl s navařeným podlahovým rámem usnadňuje upevnění na podlaze a podstavci a zvyšuje stabilitu.
Snazší montáž a efektivnější projektování díky profilu rámu symetrického ve všech rovinách v rozměrovém rastru 25 mm, který je přístupný ze všech stran.
K produktu
Plochý středový díl těsnění neomezuje vyklápění otočného rámu nebo jiných komponentů.
Držák plochých dílů lze také jednoduše dodatečně zaklapnout zvenčí, aniž by bylo nutné demontovat již předmontované zadní stěny.
Standardní děrování ve tvaru T ve dveřním trubkovém rámu urychluje vedení kabelů ve dveřích. Uchycení kabelů na dveřích se extrémně rychle podaří i s použitím běžných stahovacích kabelových pásků.
Polohovací pomůcka pro bočnice a zadní stěnu umožňuje při montáži jednou osobou optimální předběžnou fixaci bez vynaložení velké síly pro pozdější přišroubování.
Nový mechanismus úchytů držáku plochých dílů urychluje montáž bočnic.
180° závěs nevyžaduje k montáži žádné mechanické úpravy dveří, a snižuje tak dobu montáže při dodatečné instalaci až o 30 minut na jedny dveře.
Speciální dveřní profil zajišťuje díky své propracované geometrii vysokou stabilitu, tuhost v krutu a flexibilitu ve vybavení dveří.
S Rittal ePOCKET digitální schránkou na dokumnetaci, je dokumentace vždy aktuální. Přístup k dokumentaci je možný kdykoliv a odkudkoliv.
Možnost jednoduché výměny uzavíracích systémů bez použití nářadí jako například komfortní rukojeti snižuje potřebnou dobu montáže až o 50 %.
Nový závěs umožňuje obzvláště jednoduchou montáž a demontáž dveří bez použití nářadí, dosud nutné odjištění a zajištění čepů závěsů již není potřeba.
Možnost záměny závěsu hlavních a vedlejších dveří u skříní s dvoukřídlými dveřmi přináší vyšší fl exibilitu při montáži chladicích jednotek do dveří skříně a zamezuje kolizím přístrojů a dveří.
Vyšší flexibilita, snazší montáž a hospodárnost díky propracované technice závěsů, rychle vyměnitelným a montovatelným uzavíracím systémům a úspora nadbytečných procesů obrábění.
K produktu
Jednoduché upevnění podlahových plechů pomocí šroubů je rychlé a současně umožňuje automatické vyrovnání potenciálů.
Přímé přišroubování rohových dílů podstavce ke skříni vede k automatickému vyrovnání potenciálů s kompletní úsporou zemnicích vodičů.
Velký otvor ve stabilním podlahovém rámu usnadňuje montáž kabelů.
Vymezující pomůcka pro montáž podstavce na rámu skříně zajišťuje přesné umístění skříně na podstavci, a současně zachová stupeň krytí IP a ochranu rámu při použití skříně bez podstavce.
Již standardně vyznačené body uzemnění poskytují rychlou orientaci a pomoc pro urychlení pracovního procesu.
Zaoblené hrany zamezují při vedení kabelů pod skříní nebezpečí poškození kabelů.
Upevnění skříně na podstavci nebo na podkladu se provádí buď použitím závitu M12 v rohovém dílu nebo použitím stabilní podlahové konstrukce.
Lepší využití prostoru, usnadnění práce a úspora času díky extrémně vysoké kompatibilitě skříně a podstavce, také při řadovém spojení a využití systémového příslušenství.
K produktuJednoduchý pracovní postup díky softwarovému inženýrství
Existují vždy dvě verze této skříně - skutečná a digitální. Maximální kvalita dat VX25 zajišťuje větší flexibilitu pro konfiguraci, výrobu a montáž. A s 'digitálním dvojčetem' může člověk, který zná svou firmu nejlépe, plánovat, objednávat, zpracovávat a mnohem více.
Více možností, vyšší účinnost, menší úsilí:
To vše především díky profilu rámu s roztečí 25 mm, který je symetrický ve všech rovinách. VX25 je také přístupný ze všech stran - i zvenčí. I přesto, že možnosti rozšíření, montáže a vyklápění jsou neomezené, nemohlo by to být jednodušší.
Perfektní funkce pro ještě vyšší účinnost:
Tato skříň je zvláště výhodná při úsporách času. Protože s optimalizovaným přístupem a ještě pohodlnější montáží je rozváděč VX25 konstruován tak, aby umožňoval částečnou montáž bez použití nářadí. To znamená, že můžete navrhnout své pracovní postupy ještě snadněji, rychleji a bezpečněji.
S Rittal ePOCKET digitální schránkou na dokumentaci, je dokumentace vždy aktuální. Přístup k dokumentaci je možný kdykoliv a odkudkoliv. Toto urychlí vaše procesy v každé fázi ve výrobě stejně jako vám to přinese časovou a finanční úsporu.
RITTAL ePOCKET – DIGITÁLNÍ DOMOV AUTOMATIZACE VÝROBYNaše videa ukazují, jak rychlé a snadné je sestavit VX25 - čímž je vše ještě rychlejší a snadnější.
Kontaktujte nás prosím, pokud máte jakékoliv otázky k systému řadových skříní VX25. Jsme rádi, že vám můžeme pomoci s jakýmikoli dotazy k systému řadových skříní VX25.
Budeme vás kontaktovat v krátké době.
Nový systém řadových skříní není dostupný ve všech zemích.