Obrábění přípojnic Rychlé, přesné a ergonomické ohýbání, děrování a řezání přípojnic z mědi a hliníku. Příslušenství – obrábění přípojnic Příslušenství – obrábění přípojnic Razníky Používají se ve spojení s matricemi, umožňují děrovat kulaté otvory od 6,6 mm až do 21,5 mm do přípojnic. Více informací Matrice Matrice se používají v kombinaci s příslušnými razníky. To umožňuje děrování kulatých otvorů do přípojnic. Více informací Nožní spínač Nožní spínač včetně připojovacího kabelu pro ovládání zařízení na obrábění přípojnic řady CW 120-S. Více informací Hydraulický válec Hydraulický válec je zařízení pro vytváření výřezů do ocelového a nerezovéh plechu. Používá se ve spojení s hydraulickým čerpadlem nebo CW 120-M. Více informací Hydraulická hadice Hydraulická hadice v kombinaci s hydraulickým válcem umožňuje vytváření kulatých, čtvercových a obdélníkových výřezů do ocelového a nerezového plechu. Používá se ve spojení s hydraulickým čerpadlem nebo CW 120-M. Více informací Opěrné kolečko pro přípojnice Opěrné kolečko pro snadnou manipulaci s přípojnicemi při dělení na CW 120-S. Více informací Razník a matrice pro oválné otvory Pro vytváření oválů do rozměru max. 21 x 18 mm. Více informací Sada prostřihovacích čelistí, metrických pro nerez, s trojitým dělením Pro děrování kulatých výřezů Více informací Prostřihovací čelisti, kulaté, pro nerezovou ocel, s trojitým dělením Pro děrování kulatých výřezů Více informací Sada děrovačů, PG, pro ocelové plechy Pro děrování kulatých výřezů Více informací Prostřihovací čelisti, kulaté, pro ocelový plech Pro děrování kulatých výřezů Více informací Prostřihovací čelisti, čtverec, pro ocelový plech Pro děrování čtvercových výřezů Více informací Prostřihovací čelisti, obdélník, pro ocelový plech Pro děrování obdélníkových výřezů Více informací Prostřihovací čelisti, speciální kontura, pro ocelový plech Pro děrování výřezů se speciálním obrysem Více informací Prostřihovací čelisti, pro průmyslové konektory, pro ocelový plech Pro děrování obdélníkových výřezů pro konektory Více informací Sada prostřihovacích čelistí, metrických, pro ocelový plech Pro děrování kulatých výřezů Více informací Prostřihovací čelisti, kulaté, pro ocelový plech, s trojitým dělením Pro děrování kulatých výřezů Více informací Sada prostřihovacích čelistí, M12 - M40, pro ocelový plech, s trojitým děrováním Pro děrování kulatých výřezů Více informací