Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål IP 66/NEMA 4X

Best.-nr.: VX 8458000

Højeste beskyttelsesklassificering og anvendelig i hele verden, idet det er testet i henhold til de strengeste europæiske og amerikanske standarder i rustfrit stål af høj kvalitet 1.4031 (AISI 304): Skabsramme med frontlåge, bagplade, montageplade, topplade og bund.

Best.-nr.: 8660051

Sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Best.-nr.: 8660072

Sokkelsidepaneler til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Best.-nr.: 8660061

Sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Best.-nr.: 8660082

Sokkelsidepaneler til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Best.-nr.: 8700050

Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål til VX

Best.-nr.: 2500100

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500200

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500220

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500210

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500313

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500320

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500110

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500211

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500314

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500212

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500213

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500214

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500312

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500300

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500311

Systemlampe LED

Best.-nr.: 2500310

Systemlampe LED

Best.-nr.: 8618280

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Best.-nr.: 8618220

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Best.-nr.: 8617500

Sammenkoblingsbeslag, indvendig til VX, VX IT

Best.-nr.: 8617501

Sammenkoblingsblok, indvendig til VX, VX IT

Best.-nr.: 8100732

Systemchassis 23 x 89 mm, rustfrit stål til VX, VX SE

Best.-nr.: 8100733

Systemchassis 23 x 89 mm, rustfrit stål til VX, VX SE

Best.-nr.: PRO13416

Kabelkanal

Best.-nr.:
VX 8458000
Materiale
Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Flangeplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsramme og flangeplader: blank
Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Topplade
Flangeplade
Bagplade
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-kode
IK10
Antal låger
1
Bemærk
På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning.
Ved sammenbygnings-kombinationer kan man anvende standard sammenbygningsbeslag til VX og samtidig bevare kapslingsklassen IP 66/NEMA 4X.
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
129,6 kg
Bruttovægt
143,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
397,75
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177924482
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4x, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, sheet steel, zinc-plaed, single door at the front
Godkendelser
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer