Carrello
„Partner forti come Rittal sono molto importanti per noi“, ha dichiarato il Dr. Ulrich Kipper, responsabile dell’area servizi della gestione dell’infrastruttura centrale di Fraport AG.

Con 1.400 decolli e atterraggi nei giorni di punta, l’aeroporto di Francoforte è un capolavoro logistico. La precisa movimentazione dei bagagli su nastri trasportatori chilometrici e informazioni affidabili sugli arrivi e sulle partenze non sono cose ovvie, ma il frutto delle più moderne tecnologie e infrastrutture. Da anni il gestore aeroportuale Fraport AG si affida alle soluzioni di sistema di Rittal.

Nel luglio 2011 l’aeroporto di Francoforte ha registrato la cifra record di 5,5 milioni di passeggeri in un mese. „Come gestore dell’aeroporto di Francoforte dobbiamo soddisfare altissimi requisiti di competenza logistica e tecnologica“, spiega il Dr. Ulrich Kipper, responsabile dell’area servizi della gestione dell’infrastruttura centrale di Fraport AG. Premessa fondamentale per un funzionamento senza problemi dell’infrastruttura tecnica – dal trasporto dei bagagli al controllo del traffico aereo – sono i sistemi di automazione e IT ad alta disponibilità. Per la loro protezione Fraport AG si affida da anni alle soluzioni Rittal in tutte le aree dell’aeroporto per quanto riguarda le infrastrutture IT, gli impianti di automazione e comando – attualmente anche per nuovi progetti come ad esempio la pista di atterraggio nord-ovest.

La gamma di soluzioni Rittal per la „stazione antincendio 4“, l’intero sistema di illuminazione delle piste e il modernissimo impianto di videosorveglianza della pista va dagli armadi di comando e contenitori outdoor ai componenti per la distribuzione di corrente e la climatizzazione fino ai rack server e di rete e ai gruppi di continuità (UPS).

Anche per il sistema di movimentazione dei bagagli, le unità centrali di condizionamento dell’aria e le infrastrutture IT del nuovo gate A-Plus, che dispone di postazioni terminali per i grandi aerei da trasporto – in particolare per quattro superjet A380 - sono installati numerosi contenitori compatti, armadi di comando e condizionatori Rittal. La modernissima torre di DFS Deutsche Flugsicherung GmbH è anch’essa equipaggiata con soluzioni dell’azienda di Herborn. Per la prima volta in un aeroporto tedesco viene utilizzato anche un sistema di celle a combustibile. Con RiCell Flex la più moderna tecnologia Rittal garantisce al momento l’alimentazione di una cassa continua.