革新的なLED技術が蛍光灯を代替

新たなEUエコデザイン指令

 
EU圏内では、「一体型安定器のない照明器具」関連製品の省エネ化を図る、環境に配慮したEUエコデザイン指令 (EU 245/2009) が義務付けられ、2017年4月13日をもって第3段階の実施が開始されました。

詳しくはこちら:Regulation (EC) No 245/2009

 

新LED システム照明灯


新LEDシステム照明灯は、新たなEUエコデザイン指令に適合しており、エンクロージャー(キャビネット)専用に開発された最新技術の照明灯です。

最適なエンクロージャー(キャビネット)照明

革新的なLEDテクノロジーで、隅々まで一層明るく照らします

簡単取り付け

クリップ留めで、工具不要の簡単かつ確実な取り付け

グローバルに展開

世界中で使用可能なワイドレンジ電圧対応 100 - 240 V (AC) および 24 V (DC)

新LED システム照明灯 特設サイト

 

代替品


EUエコデザイン指令による、販売終了製品:

Model no. 長さ ソケット ドアスイッチ
4138.140 452 mm 有り 4315.520
4138.150 452 mm 有り 有り
4138.180 682 mm 有り 4315.520
4138.190 682 mm 有り 有り
4138.300 987 mm 有り 4315.520
4138.350 987 mm 有り 有り
7109.200 482.6 mm - - - - - -

後継となる LED 製品:

Model No. 長さ ソケット ドアスイッチ
2500.110 337 mm 無し 2500.460
2500.210 437 mm 有り 2500.460

その他の製品バリエーション:

製品カタログ

LED システム照明灯

最適なエンクロージャー(キャビネット・ボックス)照明

新LED システム照明灯は、あらゆる分野で新たな基準を定めます!

お試しください!