Handlekurv

Det nye operatørpanelet med håndtak

slide left slide right


Elegant design med høy funksjonalitet

Det nye operatørpanelet skiller seg ut med:

  • Høy fleksibilitet i design og funksjon
  • Enhetlig indre utbygging
  • Enkel montasje, eksempelvis montasje på bærearm

Erstatter følgende

  • Betjeningspanel
  • Betjeningspanel med dør
  • Betjeningspanel med tablåfront

Elegant design med høy funksjonalitet

  • Attraktivt design, tilpasset det nye bærearmsystemet CP 60/120/180
  • Tilgang bak eller i front for service
  • Aluminium frontpanel, lett å demontere ved bearbeiding
  • 10 standard størrelser lagerført
  • Kapslingsklasse IP 55

  • Integrert lås
  • Enhetlig indre utbygning via Rittals systemtilbehør
  • Bærearmstilkobling Ø = 130 mm, på siden ferdig preget, f.eks. for installasjon i nisjer, kompakte maksiner
  • Bærearmstilkobling Ø = 130 mm, topp eller bunn ved å vende på kapslingen
  • Bærearmstilkobling for enmanns montasje

Material:

  • Skap og dør:
    Stålplate

  • Grepslist og frontpanel:
    Aluminium
  • Dekkhylser: Plast

 

Ytterbehandling:

  • Skap og dør:
    Dyppgrunnet, pulverlakkert, strukturlakk
  • Håndtak og frontpanel:
    Naturelokserte

 

Farge:

  • Skap og dør: RAL 7035
  • Grepslist og frontpanel:
    Naturelokserte
  • Dekkhylser: som RAL 7024

Kapslingsklasse:

  • IP 55 til IEC 60 529

 

Leveringsomfang:

  • Kapsling med hulltagning og forsterkning for bærearmstilkobling Ø 130 mm
  • Frontdel med maksimal hulltagning, dekket med 3 mm aluminium frontpanel som er lett å bearbeide
  • Håndtak og dekkhylser
  • Splittlås

Henvisning:

  • Endring av bærearmstilkoblingen og dørhengsling ved å vende på kapslingen

 

Godkjenninger:

  • CSA

Gammelt art.nr.DimensjonerServicetilgang
ForanBak
6534.000300x200x180X
6535.000300x300x180X
6537.000300x400x180X
6536.000400x300x180X
6538.000400x400x180X
6544.000500x500x180X
6540.200300x200x155X
6531.200380x300x210X
6530.200380x380x210X
6532.200500x500x210X
6533.200600x380x210X
6442.500380x380x249X
6462.500380x600x249X
6552.500500x500x249X
6662.500600x600x249X
----
Nytt art.nr.DimensijonerServicetilgang
ForanBak
6320.000300x200x155X
6315.100300x300x210X
----
6315.200380x300x210X
6315.300380x380x210X
6315.400500x500x210X
6320.000300x200x155X
6315.200380x300x210X
6320.300380x380x210X
6320.400500x500x210X
6320.500600x380x210X
6320.300380x380x210X
6320.500600x380x210X
6320.400500x500x210X
6315.600600x600x210X
6320.600600x600x210X