Efektywne zarządzanie okablowaniem z TX CableNet od Rittal

września 09 2024

Infrastruktura IT

Postępująca digitalizacja, z którą mamy do czynienia we wszystkich sferach przemysłu, wymaga odpowiedniego zaplecza w postaci efektywnej infrastruktury IT. Efektywnej nie tylko pod względem wydajności systemu, ale też jego organizacji. Aby zwiększyć wygodę eksploatowania każdego, nawet największego Data Center, Rittal oferuje swoim klientom nową, zoptymalizowaną wersję szafy rackowej TX CableNet, która definiuje na nowo zarządzanie okablowaniem w nowoczesnych strukturach IT.

Optymalizacja dla pełnej satysfakcji

TX CableNet nie jest nowością w ofercie Rittal, jednak lata współpracy z kolejnymi partnerami marki pozwoliły na wypracowanie modelowej wersji tego rozwiązania. Kolejne innowacyjne funkcje, które znalazły tu zastosowanie, przekładają się na zadowolenie użytkownika na każdym etapie jego eksploatacji.

Maksymalnie elastyczny demontaż

To, co wyróżnia nową wersję TX CableNet, to funkcja elastycznego demontażu. Możliwość rozłożenia szafy na mniejsze części zwiększa jej mobilność na czas transportu, pozwala na swobodne przenoszenie konstrukcji nawet w przypadku znacznie ograniczonej przestrzeni, a także upraszcza sam proces instalacji w miejscu docelowym.

Wszechstronne wykorzystanie płyty dachowej

Zoptymalizowaną szafę sterowniczą TX CableNet wyposażono w nową płytę dachową, oferującą wiele ciekawych, a przy tym praktycznych rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługuje tu ukryte za wstępnie zmontowanymi elementami uszczelniającymi wejście na kable. Opcja ta pozwala na organizację przewodów i zachowanie porządku w strefie okablowania.

Uzupełnieniem tego rozwiązania jest zlokalizowany w podstawie TX CableNet przepust kablowy, który nie tylko podnosi estetyczny aspekt elementu, ale też zapewnia spełnienie wymagań klasy ochrony IP20.

Ponadto dach, w który wyposażono odświeżoną wersję szafy, pozwala na wymianę wspomnianych już płyt uszczelniających na przepusty szczotkowe. Ta dowolność wyboru zwiększa możliwość optymalnego dostosowania TX CableNet do specyficznych warunków i oczekiwań każdej infrastruktury IT.

Wysokość dopasowana do indywidualnych potrzeb

Aby zwiększyć dostępność TX CableNet i umożliwić skorzystanie z jej potencjału jak największej liczbie użytkowników, Rittal wprowadził do sprzedaży różne warianty szafy rackowej. W ofercie producenta znajdziemy modele o wysokości 24 U oraz 42 U, co pozwala na dobranie produktu do indywidualnych, ściśle określonych potrzeb dowolnej infrastruktury IT.

22 lip 2024

Jak osiągnęliśmy stabilność, czyli nowa generacja systemu cokołów VX dla szaf sterujących Rittal

System cokołów VX w nowej wersji to lepsza stabilność, prosty i elastyczny montaż oraz niezawodność

23 lip 2024

Rittal wspiera rozwój branży IT dzięki megawatowemu chłodzeniu dla AI

Jako lider w branży oraz globalny dostawca systemów dla rozwiązań infrastruktury przemysłowej i IT, Rittal każdego dnia odpowiada na potrzeby swoich partnerów z różnych gałęzi przemysłu. W maju tego roku firma zaprezentowała najnowszą propozycję dla...

23 lip 2024

Rittal przedstawia CS Toptec — nową wersję obudów zewnętrznych szaf sterowniczych z możliwością łączenia i elastycznym montażem

Standaryzowane, dwuścienne i z możliwością łączenia — tak właśnie należy określić obudowy zewnętrzne marki Rittal z serii CS Toptec w odświeżonej postaci. Obrany przez producenta kierunek ku unifikacji zasad konstrukcji dużych szaf do montażu...

27 lip 2024

Zrównoważona efektywność, najwyższa moc i brak kompromisów, czyli nowa jakość chłodzenia szaf sterowniczych z wentylatorami Rittal Blue e+

Bezpieczeństwo i ochrona urządzeń elektronicznych przed różnego rodzaju groźnymi dla podzespołów awariami ma ogromne znaczenie szczególnie tam, gdzie ryzyko wystąpienia ich niewydolności i uszkodzenia jest realne. W...

28 lip 2024

System cokołów VX ze stali nierdzewnej dla szaf sterowniczych Rittal

Stal nierdzewna jest wysoce odporna na powstawanie zarysowań, działanie wilgoci i korozję. Tworzone z niej artykuły, są zalecane wszędzie tam, gdzie wymagana jest nie tylko wysoka trwałość, ale te też konieczne jest zapewnienie ochrony zdrowia. Właśnie...

23 lip 2024

Rittal Application Center — nowy rozdział w historii przemysłu, czyli jak cyfryzacja służy twoim projektom

Przedsiębiorcy w Polsce mogą cieszyć się dostępem do technologii przyszłości. Rittal Application Center, zlokalizowane przy ulicy Warszawskiej 1g w Smolicach (gmina Stryków) jest otwarte dla odwiedzających od 19 kwietnia 2024 roku.