Rozwiązania Power & Energy

Niezawodne rozwiązania dla zrównoważonego zasilania energią

Wraz z postępującymi coraz bardziej przemianami energetycznymi rośnie nacisk na koszty w sektorze energetycznym. Jednocześnie nadal musi być zagwarantowane bezpieczeństwo zasilania poprzez inteligentną rozbudowę sieci. Coraz większe znaczenie ma zapotrzebowanie na ustandaryzowane rozwiązania, które można elastycznie dopasować do indywidualnych wymagań. Przyszłościowy system elektroenergetyczny jest cyfrowy i bazuje na niezawodnych oraz zrównoważonych komponentach.

To odpowiednie narzędzia dla przemian energetycznych w Twoim przedsiębiorstwie

Rittal wspiera branżę energetyczną w postaci dopasowanej oferty np. dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych, która dzięki solidnym obudowom i właściwej koncepcji klimatyzacji sprosta wszelkim warunkom otoczenia.

  • Rozwiązania klimatyzacji Rittal zużywającej nawet 75 procent mniej energii i maksymalna uniwersalność dzięki obsłudze wielu napięć
  • Tworzenie zgodnych z normami rozwiązań IIoT do łączenia z siecią maszyn i urządzeń, jak inteligentne czujniki do monitorowania szaf
  • Przyszłościowe koncepcje inteligentnego serwisu do zwiększenia dostępności urządzeń i wzrostu efektywności serwisu

 

Obudowy zewnętrzna dla przemysłu

TESVOLT

Ciepła woda na górze

Energia elektryczna dla chaty związku alpinistów jest wytwarzana i magazynowana z neutralnym bilansem CO₂ za pomocą instalacji fotowoltaicznej i zasilanej olejem roślinnym elektrociepłowni blokowej. Goście chaty korzystają z ciepłego prysznica,...