ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Infrastruktura ładowania, efektywność energetyczna, sprzężenie sektorowe

Podążaj ścieżką do All Electric Society z silnymi partnerami

Sektor energetyczny w okresie przełomu

Rozwiązania w dziedzinie zużycia energii

Transformacja energetyczna nie kończy się na dystrybucji i magazynowaniu energii elektrycznej. Zużycie energii ma różne aspekty. Z jednej strony chodzi o efektywne zarządzanie energią elektryczną, dzięki któremu przedsiębiorstwa, zwłaszcza produkcyjne, mogą zmniejszyć jej zużycie. Sprzężenie sektorowe, czyli połączenie sektorów energii elektrycznej, ciepłownictwa, budynków, transportu drogowego i przemysłu, to kolejny ważny element transformacji energetycznej. 

Ze względu na rozwój e-mobilności kluczowe jest udostępnienie energii elektrycznej w wielu zdecentralizowanych punktach – w parkach ładowania, w domu, u pracodawcy czy podczas zakupów. Krótko mówiąc: infrastruktura do ładowania jest niezbędna tam, gdzie parkuje samochód.

Innowacyjne koncepcje w grupie przedsiębiorstw

Zintegrowane rozwiązania sprzętowe i programowe zwiększają tempo transformacji energetycznej. Rittal wspólnie z siostrzaną firmą Eplan stawia czoła nowym zagadnieniom w celu zdigitalizowania i zautomatyzowania procesów. W ten sposób nawet złożone systemy i zadania można przedstawić w sposób transparentny oraz szybciej ukierunkować je na przyszłość.

Wynikiem są szablony najlepszych praktyk oparte na wielu zrealizowanych projektach klientów. Na przykład istnieją przemyślane rozwiązania do planowania i realizacji parków ładowania, po które projektant może łatwo sięgnąć w inżynierii elektrycznej z Eplan. Wstępnie skonfigurowany projekt zawiera wszystkie szczegóły, w tym standardowy sprzęt przemysłowy i wymaga jedynie minimalnego dostosowania – to oszczędność czasu w pełnym tego słowa znaczeniu.

Zalety w skrócie

  • Planowanie i realizacja w rekordowym czasie – zamiast skomplikowanych, nowych opracowań dostępne są rozwiązania oparte na najlepszych praktykach
  • Najwyższa jakość – bezbłędne projektowanie dla sprawdzonych i wypróbowanych rozwiązań
  • Perfekcyjna współpraca – sprzęt i oprogramowanie są optymalnie dopasowane
  • Globalne możliwości zastosowania dzięki zgodności z międzynarodowymi normami i serwisowi na całym świecie
  • Nastawiony na przyszłość partner z nowymi i innowacyjnymi rozwiązaniami dla transformacji energetycznej – dla konkurencyjności Twojej firmy.

Typical solutions for charging infrastructure:

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Szafy sterownicze

Systemy szaf

Systemy szaf szeregowych VX25 i TS 8 oraz systemowe szafy pojedyncze SE są wyposażone w perfekcyjnie przemyślany profil ramy. Zabudowę wnętrza można zrealizować na dwóch płaszczyznach montażowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni...

Szafy sterownicze

Obudowa naścienna

Rozwiązania kompaktowych szaf i obudów w wariantach: kompaktowe obudowy sterownicze AX, obudowy sterownicza AX z tworzywa sztucznego i systemowe szafy pojedyncze SE. Mają niezwykle wszechstronne zastosowanie w instalacjach o średnim...

Szafy sterownicze

Zewnętrzne

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym rozwiązaniem projektowym do zastosowań na...

Rozdział mocy

Systemy szyn zbiorczych

Systemy szyn zbiorczych RiLine do indywidualnej zabudowy aparatury rozdzielczej i sterowniczej do 2100 A. Kompletne rozwiązania do zastosowań AC lub DC.

Historie sukcesu

Tritium

Elektromobilność dla wszystkich

Tritium, australijski producent stacji ładowania samochodów elektrycznych, w ramach kooperacji przedsiębiorstw IONITY – wspólne przedsięwzięcie producentów samochodów BMW, Daimler, Ford, VW, Audi i Porsche – będzie instalować w całej Europie stacje...

SBRS GmbH

Zabezpieczenie przed deszczem i słońcem

O dobry klimat we Fryburgu Bryzgowijskim dbają autobusy elektryczne. Za optymalne ładowanie autobusów elektrycznych odpowiada wyrafinowana infrastruktura stacji ładowania SBRS GmbH z komponentami Rittal, które zapewniają optymalną ochronę przed wiatrem...