Efektywność energetyczna

Zrównoważony rozwój się opłaca

Aby ograniczyć skutki zmian klimatycznych, należy ograniczać emisję CO₂ wszędzie tam, gdzie tylko się da. Zrównoważone gospodarowanie jest niezbędne od razu z kilku powodów: muszą być przestrzegane prawne warunki ramowe – na przykład nowe rozporządzenie w sprawie F-gazów, które wymaga odchodzenia od szkodliwych dla klimatu emisji. Jednak poza niezbędnym ograniczeniem emisji CO₂, efektywność energetyczna przyczynia się także do redukcji kosztów w przedsiębiorstwie.

Rewolucyjna efektywność energetyczna dzięki innowacyjnej technologii

Zredukuj koszty i ślad węglowy – za pomocą właściwych narzędzi do planowania, efektywnych energetycznie rozwiązań klimatyzacji oraz oferty inteligentnego serwisu i monitoringu Rittal.

  • Nasz program obliczeniowy Rittal Therm do łatwego dobierania niezbędnej klimatyzacji w szafie sterowniczej
  • Thermal Design Integration w EPLAN Pro Panel, do wczesnego wykrywania hotspotów już w fazie opracowania
  • Efektywne energetycznie klimatyzatory Blue e+ umożliwiające uzyskanie oszczędności energii na średnim poziomie 75% i bazujące na innowacyjnej technologii hybrydowej
  • Chillery Blue e+ bazujące na technologii inwerterowej DC dla większej dokładności regulacji i zużywające o 55 procent mniej czynnika chłodniczego dzięki technologii Microchannel
  • Wentylatory filtrujące z efektywną energetycznie technologią EC
  • Zastosowanie techniki stałoprądowej oferującej nowe możliwości zastosowań między innymi w dziedzinie energii odnawialnych
  • Analizy efektywności w celu wyznaczenia potencjałów i zredukowania kosztów wzdłuż całego łańcucha wartości
  • Tworzenie zgodnych z normami rozwiązań IIoT do łączenia z siecią maszyn i urządzeń, jak inteligentne czujniki do monitorowania szaf

 

Zasilanie prądem stałym w przemyśle motoryzacyjnym

Voith Turbo

O 70% niższe koszty zużycia energii

W przypadku klimatyzacji szaf sterowniczych centrów obróbki w produkcji w Voith Turbo znaleziono duże potencjały wzrostu efektywności poprzez przejście na nowoczesne klimatyzatory Blue e+ Rittal.