Baza wiedzy

Informacje na ważne tematy dotyczące Rittal

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Tutaj znajdują się informacje dotyczące certyfikatów produktów, ochrony powierzchni Rittal, naszego systemu zarządzania jakością, EDI, koncepcji tolerancji elektromagnetycznej Rittal i nasze wytyczne dotyczące transportowania.

Dopuszczenia produktów

W certyfikowanym laboratorium jakości Rittal prowadzimy badania i testy według wszystkich znanych norm międzynarodowych. Aby spełnić wymagania tych norm, szafa sterownicza musi przejść nawet 20 różnych badań.

Atesty

Produkty Rittal odpowiadają najwyższym uznawanym na całym świecie normom jakości

Wszystkie komponenty poddawane są najbardziej wymagającym testom zgodnie z międzynarodowymi przepisami i normami. Jakość na najwyższym poziomie jest stale zapewniana dzięki kompletnemu procesowi zarządzania jakością. Regularne kontrole przeprowadzane...

Zgodność CE

Oznaczenie CE pustej obudowy szaf sterowniczych Rittal

Puste obudowy szaf sterowniczych w odniesieniu do oznaczenia CE są objęte aktualną dyrektywą UE, z której wynika obowiązek oznakowania, dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE z podstawą w postaci weryfikacji typu według normy PN-EN...

Ochrona powierzchni Rittal

Rittal stosuje nowe technologie do uszlachetniania powierzchni. Dzięki technice nanolakierowania produkty Rittal już teraz uzyskują najwyższą z możliwych ochronę przed korozją oraz ochronę powierzchniową.

Rittal stale rozwija i testuje nowe technologie do optymalizacji trwałości, działania oraz bezpieczeństwa swoich produktów. Światowy lider w dziedzinie technologii obudów i szaf sterowniczych wraz z zastosowaniem techniki nanolakierowania wyznacza nowe standardy w technice powlekania powierzchni.

Powierzchnie plus

Rozszerzona procedura kontrolna Rittal

Materiały są sprawdzane na płaszczyźnie systemowej za pomocą rozszerzonej procedury kontrolnej – ochrony powierzchniowej plus. To oznacza, że kompletny produkt, a nie tylko jego poszczególne elementy, jest poddawany procedurze kontrolnej w...

Odporne na odciski palców, na graffiti

Brud nie ma żadnych szans

Już starożytni Grecy byli tego pewni. Nasz świat składa się z maleńkich cząstek. Dzisiaj wiadomo już, że ta wiedza wzbogaciła naukę. Ponieważ nanotechnologia pozwala wejść w sferę atomów i tym samym – zmieniać struktury materiałów w zakresie...

Struktura lakieru Rittal

Optymalna ochrona powierzchni

Potrójna obróbka powierzchni zapewnia optymalną ochronę przed korozją i jest odporna na działanie olejów mineralnych, środków smarnych, emulsji do wykonywania prac i rozpuszczalników,...

QM informuje

Informacje o stopniach ochrony IP i NEMA, certyfikacji ECB•S , zarządzania jakością i ochronie środowiska produktu w Rittal.

Jakość badana laboratoryjnie

Zarządzanie jakością Rittal

Obszary zastosowania innowacyjnych produktów Rittal stają się coraz bardziej różnorodne, a wymagania – coraz bardziej złożone.

Product environmental protection at Rittal

About environmental protection at Rittal

“We are aware of our responsibility to the environment and society in which we live. We want, therefore, to take part in shaping and improving it.” This company principle guides our daily actions.

Więcej wiedzy

Koncepcja EMC

Dla optymalnej kompatybilności elektromagnetycznej

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne są wszędzie. Również wokół szaf sterowniczych i obudów urządzeń. Takie elektromagnetyczne otoczenie może być czynnikiem zakłóceniowym dla instalacji technicznych. Ponadto...

EDI

Elektroniczna wymiana standardowych działań związanych z działalnością gospodarczą pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami

Co to jest EDI? EDI (Electronic Data Interchange) to elektroniczna wymiana standardowych działań związanych z działalnością gospodarczą pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami.

Wytyczne dotyczące transportowania

Wytyczne dotyczące transportowania oraz magazynowania

Produkty firmy Rittal należy magazynować i transportować, stosując się do niniejszych wytycznych.