Nasze założenia

Podstawa sukcesu
Wartości, którymi się kierujemy, dotyczą własności, zarządzania i personelu. Świadczy o nich nasza udana współpraca i zaangażowanie społeczne.
1. Bliska współpraca wszystkich pracowników to większa satysfakcja naszych Klientów.
2. Mamy świadomość zależności między kompetencjami, motywacją i rozwojem przedsiębiorstwa, dlatego wspomagamy naszych pracowników w dalszym kształceniu się i doskonaleniu zawodowym, jak również dzielimy się z nimi rezultatami naszej pracy.
3. Nasi Klienci są naszymi partnerami i decydują o sukcesie naszej firmy:
- Chcemy więc jak najlepiej rozwiązywać problemy i spełniać życzenia naszych Klientów, gdyż dzięki nim osiągamy sukces!
- Nasze produkty muszą posiadać konkretne zalety i korzyści dla Klientów, przede wszystkim pod względem jakości, wykonania technicznego oraz zakresu asortymentu i możliwości dostawy!
4. Musimy być szybsi i lepsi od konkurencji. Tę przewagę musimy udowadniać naszym Klientom każdego dnia na nowo!
5. Nasze pomysły i kreatywność zapewniają nam przewagę nad konkurencją, co oznacza, że ciągle musimy zabiegać o nowe idee i impulsy oraz ich konsekwentne i profesjonalne wdrażanie!
6. Perfekcyjne opanowanie naszych codziennych zadań przygotowuje nas do sprostania wymaganiom przyszłości!
7. Naszym celem jest nawiązanie partnerskich, długotrwałych kontaktów z naszymi Klientami. Aby to osiągnąć, musimy zaoferować Państwu konkurencyjną jakość i cenę, profesjonalne usługi dostawcze i optymalne rozwiązania problemów!
8. Całą naszą siłę koncentrujemy na ekonomicznym i perfekcyjnym wytwarzaniu naszych produktów oraz ich profesjonalnej sprzedaży i szybkiej dostawie!
9. Doskonale zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Chcemy je współtworzyć i udoskonalać!
10. System Rittal:
Faster – better – everywhere.