Lista życzeń

Adres IP do raju

2019-06-10. Tropikalne temperatury, wysokie na kilka metrów palmy i krystalicznie czysta woda – bliżej, niż myślisz! Termy grupy Wund gwarantują klimat znad ciepłych mórz oraz wygodę korzystania z najnowszych technologii. Wodnym rajem steruje wysokoefektywna infrastruktura IT Rittal. Czas poznać jej sekrety.

Warszawa, 10 czerwca 2019 – Marzenie po stresującym tygodniu w biurze? Odprężyć się nad ciepłym morzem, najlepiej gdzieś na południu albo w tropikach. Fidżi, Tahiti czy Samoa – gdyby tylko nie trzeba było tam lecieć… Nie trzeba! Ciepły klimatem, wysokimi na kilka metrów palmami i krystalicznie czystą wodą można się cieszyć również w Niemczech: na przykład w liczącym 18 000 metrów kwadratowych aquaparku Thermen & Badewelt Euskirchen.

Opaska od zadań specjalnych

Czy wiesz, że opaska na rękę z transponderem, którą otrzymuje każda z odwiedzających termy osób, jest elektroniczną pamięcią danych? Rejestruje ona podstawowe informacje takie jak czas pobytu oraz daje możliwość płacenia za napoje, przekąski, masaże i solarium. Po zbliżeniu jej do urządzenia odbiorczego, wbudowane układy RFID wymieniają wszystkie potrzebne dane. Warunkiem skuteczności tej technologii jest sprawdzone, działające bez zakłóceń środowisko IT – do 17 godzin dziennie przez 365 dni w roku! W grupie Wund, prowadzącej aquaparki w Erding, Bad Wörishofen, Titisee, Sinsheim i Euskirchen, to standard, do którego przykładana jest najwyższa troska. Dzięki temu obiekty działają bez zakłóceń, gwarantując relaks, wygodę i… inspiracje!

Wygoda użycia i pewność regulacji

2400 szafek służy do bezpiecznego przechowywania odzieży i wartościowych przedmiotów gości. Każda opaska transponderowa otwiera i zamyka dokładnie jedną szafkę – tę, która ma taki sam numer. Obsługa szafki jest szybka oraz wygodna. Potem już tylko prysznic i 33 stopnie Celsjusza wewnątrz term! Deszczowa pogoda lub pochmurny nastrój pryskają w kilka chwil.

Nad wysokością temperatury i poziomem wilgotności czuwają inteligentne czujniki sterowane przez IT. W celu likwidacji wahań oraz zapewnienia optymalnych warunków wymienione urządzenia są bez przerwy monitorowane. Niezmienność klimatu to czynnik istotny nie tylko dla gości – na potencjalne wahania i zmiany wrażliwe jest również IT. Dlatego w czterech z pięciu lokalizacji grupy Wund stosowany jest system monitorowania Rittal CMC III, który mierzy temperaturę i wilgotność powietrza w szafach serwerowych. Wartości pomiarowe są następnie integrowane z oprogramowaniem zarządzającym dla centrów danych RiZone oraz kontrolowane w centrali w Monachium. Dzięki temu pracownicy IT mogą szybko reagować na nieprawidłowości.

Niezawodne zasilanie nawadniania

Niektórzy od razu wskakują na głęboką wodę, inni zaczynają od chwili odpoczynku. Do czytania, drzemania i relaksu służą rzędy białych leżaków plażowych, otoczonych blisko 500 palmami oraz 1200 orchideami! I choć pielęgnacja wrażliwych roślin tropikalnych wydaje się niezwykle pracochłonna, goście aquarku na próżno będą wypatrywać ogrodnika z konewką...

Dostarczaniem roślinom wody zajmuje się nowoczesny, komputerowy system nawadniający. Aby prawidłowo działał, każdej roślinie przypisano adres IP. Za pomocą tego adresu można sprawdzić kiedy i ile wody zostało dostarczone każdej roślinie. W sumie w Thermen & Badewelt Euskirchen jest ponad 3000 adresów IP, a liczba ich wciąż rośnie. Na szczęście infrastruktura obiektu pozwala na swobodną rozbudowę. Niezbędną elastyczność zapewniają wysoko standaryzowane, modułowe centra danych Rittal. Zawarte w nich komponenty – od szaf serwerowych przez klimatyzatory aż po monitoring – można w razie potrzeby bez problemu łączyć i rozbudowywać.

Bez oczekiwania

Restauracja czy basenowy bar? Przekąska, a może egzotyczny obiad? Koktajl proszę! Realizując swój tropikalny sen, goście najchętniej wybierają owocowe koktajle i płacą za nie jednym ruchem opaski transponderowej, na której księgowane są kwoty transakcji. Bez obawy, że gotówka się zamoczy, a karta kredytowa zgubi. Wygodnie i nowocześnie.

Setki transakcji dziennie generują ogromne ilości danych, które muszą być przetwarzane i udostępniane w lokalnym centrum danych. Jeżeli to się nie uda, skutkiem będą długie czasy oczekiwania przy kasach. Któż jednak chciałby stać w kolejkach? Nie tutaj! Aby uniknąć ryzyka opóźnień, grupa Wund-Gruppe stawia na niezależne i standaryzowane centra danych Rittal – w czterech lokalizacjach! Oferują one krótkie czasy latencji, co umożliwia obróbkę danych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie Rittal gwarantują również niezbędną, wysoką dostępność, a wraz z nią wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Precyzyjny monitoring

Czas do wody? Termy Euskirchen dysponują czterema różnymi basenami. Każdy z nich ma inną temperaturę – od odświeżających 24 stopni Celsjusza, do równikowych 33 stopni. Krajobraz tropików uzupełnia ponad pięćdziesiąt wodnych leżanek, cztery baseny lecznicze, wieża do skoków, baseny wirowe (whirlpoole) oraz jacuzzi. I jeszcze sauny! Temperatura powietrza oraz wody jest sterowana przez systemy IT. Dla komfortu i bezpieczeństwa gości, system monitorowania uruchamia alarm, gdy tylko temperatura w basenie silnie wzrośnie lub spadnie. Wahania temperatury drastycznie wpływają nie tylko na odwiedzających, ale i na technologię IT. Dlatego Liquid Cooling Packages i separacje zimnej strefy Rittal dbają o stałą temperaturę pracy serwerów w centrum danych. Jeżeli centralny monitoring w Monachium wykryje zakłócenie, zostaje uruchomiony system alarmowy – dzięki czemu pracownicy mogą szybko usunąć usterkę.

Szybki serwis

Termy w Euskirchen mają w swojej ofercie różne rodzaje saun i dwie łaźnie parowe, w których dziennie odbywa się blisko 70 ceremonii. Przy wejściu do części saunowej znowu przydaje się opaska transponderowa, dzięki której można swobodnie korzystać z dodatkowych usług spa, takich jak solarium, masaże czy zabiegi kosmetyczne. Także tutaj gotówka jest niepotrzebna – rozliczenie odbywa się dopiero po skorzystaniu ze wszystkich atrakcji. Aby goście mogli rezerwować dodatkowe usługi i korzystać z nich, IT musi działać sprawnie. W razie awarii użytkownicy term mogą liczyć na szybki serwis Rittal. Niezależnie od tego, w której z pięciu lokalizacji term wystąpi problem, technicy z sieci serwisowej dotrą na miejsce awarii w najkrótszym czasie. Zespół serwisowy dzięki regularnym szkoleniom to eksperci w zakresie konserwacji i naprawy systemów chłodzenia oraz centrów danych.

Do zobaczenia w tropikach!

Po dniu spędzonym na relaksie, pierwsi goście zbliżają się do kas. Długie kolejki? Zestresowani pracownicy? Błędny rachunek? Nic z tych rzeczy. Informacje zapisane na opasce transponderowej odczytywane są szybko i bezbłędnie. Po uregulowaniu rachunku użytkownicy term potrzebują się jeszcze przestawić na nadreński klimat.

Więcej informacji nt. serwisu jest dostępne na stronie serwisu
, a informacje nt. rozwiązań IT firmy Rittal są dostępne na stronie IT.