19"-utbyggnadsteknik
-
Svängramar
Med svängram kan baksidan av 19"-inbyggnaderna nås smidigt. Beroende på utförande finns en öppninngsvinkel på 130° eller 180°.
-
profilskenor
Profilskenor och montageram för inre utbyggnad med en eller två 19"-profiler för väggskåp, singelskåp och ihopbyggnadsskåp.
-
Inbyggnadssatser för profilskenor
Inbyggnadssatsen för profilskenorna och montageramarna måste väljas utifrån skåpets typ och bredd.
-
Tillbehör för Rittal Data Rack
Det öppna ramstativet för datarack kan utökas med ett andra 19"-fastsättningsplan, djupprofiler, glidskenor och montageförbindningar. Hjul för mobil användning som laboratoriestativ eller till mätteknik.
-
Glidskenor
Glidskenor ger en avlastning för extra tunga komponenter (max 800N statisk last) som hakas i 19”-profilen.
-
Utbyggnad i tummått
Lådor i 19"-profilen, sidoskydd, förvaringsmöjligheter för apparater med tummått och fastsättningsmöjligheter på 19"-profilskenan med hjälp av korgmuttrar eller det innovativa 19"-fästet
-
Blindpaneler och frontplåtar
Blindpaneler för övertäckning av höjdenheter som inte används. I olika höjder i materialen aluminium, stålplåt och plast. För fastskruvning eller i verktygslöst utförande för verktygsfritt snabbmontage.
-
Fiberboxar
Splittning av inkommande fiberkablar och fördelning till patchpaneler för olika kopplingar. Förkonfektionerade pigtail-ledningar förs med breakout-boxen till patchpanelerna.
-
LSA-teknik
För LSA-teknik kan montageenheter för LSA-Plus-lister eller inbyggnadssatser för LSA-montagetråg eller LSA-montagevinklar väljas.