Varukorg

Kompaktapparatskåp AX

  • Kompaktapparatskåp AX apparatskåp AX, stålplåt
    Kompaktapparatskåp AX apparatskåp AX, stålplåt

    System perfektion. Det nya kompaktapparatskåpet AX (plåt) ger maximal kvalitet och kontinuitet inom teknik, flexibilitet och säkerhet vid montage och inre utbyggnad.

    Mer

  • Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt
    Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt

    IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP 66 (beroende på vald plåtfläns).

    Mer

  • Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX med grepplister
    Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX med grepplister

    Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från fram- eller baksidan, frontplåt av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP 55.

    Mer

  • Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX för TFT för bord upp till 24"
    Kompaktapparatskåp AX Manöverlåda AX för TFT för bord upp till 24"

    Manöverlåda med AX-bas för TFT för bord upp till 24", stålplåt, med integrerad VESA 75/100-hållare. Effektivt och snyggt skydd för vanliga stationära TFT-skärmar upp till 24" i formaten 16:9/16:10. Hög kapslingsklass, IP 65.

    Mer

  • Tillbehör för AX
    Tillbehör för AX

    Det omfattande tillbehörsprogrammet för alla ändamål. Flexibilitet, förenklat montage och säkerhet anpassat till det nya kompakta apparatskåpet AX.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk