Varukorg

Ihopbyggnadssystem TS 8 stålplåt

  • Ihopbyggnadssystem TS 8
    Ihopbyggnadssystem TS 8

    Ihopbyggnadssystem TS 8 av stålplåt har en symmetrisk profil på bredden och i djupet, och ger därför en märkbar platsbesparing och enkel inre utbyggnad. Möjligheten till ihopbyggnad från alla sidor kan också garanteras. Dessutom är säkerheten optimerad tack vare den inbyggda, automatiska potentialutjämningen av alla platta delar och den tredubbla ytbehandlingen.

    Mer

  • Ihopbyggnadssystem TS 8 SID
    Ihopbyggnadssystem TS 8 SID

    Rittals modulära skåpsplattform TS 8 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.

    Mer

  • Montagesats för SID-skåp
    Montagesats för SID-skåp

    Ihopmonteringssats för SID skåp

    Mer

  • Ihopbyggnadssystem TS 8 Elektronikskåp
    Ihopbyggnadssystem TS 8 Elektronikskåp

    Ihopbyggnadssystem TS 8, med gångjärnsförsedd frontram och 19" profilskenor.

    Mer

  • Ihopbyggnadssystem TS 8 IP 66/NEMA 4
    Ihopbyggnadssystem TS 8 IP 66/NEMA 4

    Ihopbyggnadssystem TS 8, stålplåt IP 66, NEMA 4, stålplåt lackerat.

    Mer

  • Ihopbyggnadssystem TS 8 För modulär frontutbyggnad
    Ihopbyggnadssystem TS 8 För modulär frontutbyggnad

    Ihopbyggnadssystem TS 8, utan framdörr och montageplåt, förberedd för montage av deldörrar, delmontageplåtar, hyllplan m.m.

    Mer

  • Ihopbyggnadssystem TS 8 EMC-skåp
    Ihopbyggnadssystem TS 8 EMC-skåp

    Industriskåpen i TS 8-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal TS 8 skåpet i ett VDE-certifierat utförande med hög HF-dämpning.

    Mer

VX25

+
[X] Stäng

Obligatorisk