Varukorg

Dörrvarianter

  • Glasdörr för VX
    Glasdörr för VX

    Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.

    Mer

  • Låsdelar för VX
    Låsdelar för VX

    För montage i efterhand av en glasdörr eller stålplåtsdörr istället för ett bakstycke.

    Mer

  • Dubbeldörr för VX
    Dubbeldörr för VX

    Om man exempelvis använder två dörrar á 400 mm istället för en 800 mm bred dörr i syfte att beakta utrymningsmöjligheterna. Kan även monteras istället för ett 800 mm brett bakstycke.

    Mer

  • för dörr VX
    för dörr VX

    För stabilisering av dörren vid transport med extra viktbelastning på 15 kg.

    Mer

  • Skyddsbalkar för VX, TS, SE
    Skyddsbalkar för VX, TS, SE

    Kan förebygga ras i samband med öppna skåpställningar. För 1200 mm skåpbredd, avkortningsbar resp. delbar för andra dimensioner.

    Mer

  • Hållare för skyddsbalk
    Hållare för skyddsbalk

    För montage på vertikalprofil. Skyddsbalken läggs in utan problem.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk