Varukorg

Fastsättningskomponenter

  • Montageelement för skensystem
    Montageelement för skensystem

    Montageelement för skensystem.

    Mer

  • Torxskruvar
    Torxskruvar

    Passar till snabbmontagefäste, glidmuttrar, korgmuttrar och insticksmuttrar. M6 x 12 eller M8 x 12.

    Mer

  • Torx-plåtskruvar
    Torx-plåtskruvar

    Torx för optimal användning av vridmomenten, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar.

    Mer

  • Självgängade skruvar
    Självgängade skruvar

    För runda håltagningar Ø 4,5 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin.

    Mer

  • Borrskruvar
    Borrskruvar

    Körna, borra och skruva fast med elektriska eller pneumatiska verktyg i ett arbetsmoment. För plåttjocklek: 0,8–3 mm.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk