Varukorg

Montageelement för skensystem

  • Hållare resp. distansstycke
    Hållare resp. distansstycke

    För fastsättning av C-profil, bärprofil- eller kabelavlastningsskenor (vinkelprofil). Sidoupphängningen av kabelavlastningsskenor eller kabelanslutningsrör (Ø 20 mm).

    Mer

  • Hållare för delmontageplåt för delmontageplåt VX
    Hållare för delmontageplåt för delmontageplåt VX

    Delmontageplåten med tillhörande hållare kan monteras 20 mm tillbakaflyttad bakom skåpsramen samt fästas i ramen utifrån. Delmontageplåten kan även tas ut inifrån vid service.

    Mer

  • Snabbmontageblock
    Snabbmontageblock

    För universella påbyggnadsmöjligheter för skensystem på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm.

    Mer

  • Vinkelstycke
    Vinkelstycke

    För uppbyggnad av profilskenor och montageytor med en lutning på 45°. Till skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm.

    Mer

  • Montagebygel
    Montagebygel

    För individuellt montage av skenor.

    Mer

  • Korgmutter för VX
  • Insticksmuttrar
    Insticksmuttrar

    För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm med avbrytningsbar införningshjälp, av zinkgjutgods.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk