Sockelsystem VX
-
Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW
Optimerat utförande för VX sockelsystem med förbättrad stabilitet och enkel hantering tack vare täckplåtar fastskruvade framifrån. Sockelns redan kända fördelar bibehålls.
-
Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW
Optimerat utförande för VX sockelsystem med förbättrad stabilitet och enkel hantering tack vare täckplåtar fastskruvade framifrån. Sockelns redan kända fördelar bibehålls.
-
Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för sockelsystem VX, stålplåt
För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.
-
Sockelplåtar, på sidan, 200 mm för sockelsystem VX, stålplåt
Sockelplåtar används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet.
-
Sockelplåtar, ventilerade för sockelsystemet VX
För skåpventilation via sockeln. Speciellt i tillämpningar som understationer, där skåpen inte förses med bottenplåtar, kan kraftig luftväxling uppnås i skåpet. För ventilation av apparatskåp finns det lösningar för att höja taket samt särskilda takplåtar med ventiler. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med ventilationshål monteras. Tack vare den fullständiga symmetrin hos sockelsystemet VX kan ventilerade paneler monteras fram, bak eller på sidan av sockelhörndelarna.
-
Sockelplåtar med borstlist för sockelsystemet VX
De 100 mm höga sockelplåtarna sätts in i sockeln på bredden eller djupet för kabelinföring. Plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel och kombineras med andra 100 mm höga plåtar.
-
Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm, rostfritt stål för VX, TS, SE
Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
-
Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm, rostfritt stål
Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
-
Sockelplåtar, på sidan, 100 mm, rostfritt stål för sockelsystemet VX
Sockelplåtar av rostfritt stål används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet, eller till inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. De 100 mm höga plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel och kombineras.
-
Sockelplåtar, på sidan, 200 mm, rostfritt stål för sockelsystemet VX
Sockelplåtar av rostfritt stål används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet.
-
Tillbehör för sockelsystem VX
Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.