Varukorg

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

    Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW

    Optimerat utförande för VX sockelsystem med förbättrad stabilitet och enkel hantering tack vare täckplåtar fastskruvade framifrån. Sockelns redan kända fördelar bibehålls.
Art.nummer: Höjd För bredd Färg
VX 8640.000 100 mm = 300 mm RAL 9005
VX 8640.001 100 mm = 400 mm RAL 9005
VX 8640.002 100 mm = 600 mm RAL 9005
VX 8640.003 100 mm = 800 mm RAL 9005
VX 8640.004 100 mm = 850 mm RAL 9005
VX 8640.005 100 mm = 1000 mm RAL 9005
VX 8640.006 100 mm = 1100 mm RAL 9005
VX 8640.007 100 mm = 1200 mm RAL 9005
VX 8640.008 100 mm = 1600 mm RAL 9005
VX 8640.009 100 mm = 1800 mm RAL 9005
+
[X] Stäng

Obligatorisk