Varukorg

Sockelplåtar med borstlist för sockelsystemet VX

    Sockelplåtar med borstlist för sockelsystemet VX

    De 100 mm höga sockelplåtarna sätts in i sockeln på bredden eller djupet för kabelinföring. Plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel och kombineras med andra 100 mm höga plåtar.
    Till nya sockelsystemet VX
Art.nummer: Höjd Passar för skåpbredd/-djup Färg
VX 8620.092 100 mm 600 mm RAL 9005
VX 8620.093 100 mm 800 mm RAL 9005
VX 8620.094 100 mm 1000 mm RAL 9005
VX 8620.095 100 mm 1200 mm RAL 9005
+
[X] Stäng

Obligatorisk