Varukorg

Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål Golvskåp

    Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål Golvskåp

    Standard för apparatskåp i högklassigt rostfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skåpram med en eller två frontdörrar, bakstycke, montageplåt, takplåt, delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.
    För det nya golvskåpet för ihopbyggnad VX25

Observera att du behöver ett login till vår webshop för att spara och visa priser.

Art.nummer: Bredd Höjd Djup Dörrar
VX 8450.000 800 mm 2000 mm 600 mm 1
VX 8451.000 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
VX 8452.000 600 mm 2000 mm 600 mm 1
VX 8453.000 1200 mm 1800 mm 500 mm 2
VX 8454.000 800 mm 1800 mm 400 mm 1
VX 8455.000 800 mm 1800 mm 500 mm 1
VX 8456.000 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
VX 8457.000 600 mm 1800 mm 500 mm 1
+
[X] Stäng

Obligatorisk