Varukorg

Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål IP 66/NEMA 4X

    Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål IP 66/NEMA 4X

    Med högsta kapslingsklass, och kan användas i hela världen tack vare tester enligt högsta europeiska och amerikanska standarder, i högklassigt rostfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skåpram med frontdörr, bakstycke, montageplåt, takplåt, botten
    För det nya golvskåpet för ihopbyggnad VX25
Art.nummer: Bredd Höjd Djup
VX 8458.000 800 mm 2000 mm 600 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk