Varukorg

Övertäckning för ihopbyggnad, upptill för VX, VX IT, TS, TS IT

    Övertäckning för ihopbyggnad, upptill för VX, VX IT, TS, TS IT
    Övertäckning för ihopbyggnad, upptill för VX, VX IT, TS, TS IT

    Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.
Art.nummer: För djup Material Färg
TS 8700.150 = 500 mm Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
TS 8800.845 = 400 mm Plast RAL 7035
TS 8800.865 = 600 mm Plast RAL 7035
TS 8800.885 = 800 mm Plast RAL 7035
TS 8700.140 = 400 mm Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
TS 8800.855 = 500 mm Plast RAL 7035
TS 8700.160 = 600 mm Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
TS 8800.825 = 1200 mm Plast RAL 7035
+
[X] Stäng

Obligatorisk