Varukorg

Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE

    Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE
    Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE
    Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE
    Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE

    För montage på horisontella och vertikala TS skåpprofiler med extra fastsättningskomponenter.
Art.nummer: För skåpbredd/-höjd/-djup Längd
SZ 4170.000 500 mm 395 mm
SZ 4393.000 1400 mm 1295 mm
SZ 4173.000 1000 mm 895 mm
SZ 4172.000 800 mm 695 mm
SZ 4171.000 600 mm 495 mm
SZ 4177.000 2000 mm 1895 mm
SZ 4176.000 1800 mm 1695 mm
SZ 4174.000 1200 mm 1095 mm
SZ 4178.000 2200 mm 2095 mm
SZ 4175.000 1600 mm 1495 mm
SZ 4169.000 400 mm 295 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk