Varukorg

TS-montageskena 17 x 17 mm för TS

    TS-montageskena 17 x 17 mm för TS
    TS-montageskena 17 x 17 mm för TS

    För tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet och som montagestomme för lätt och mellantung belastning.
Art.nummer: Utförande För bredd För djup Apparatutrymme-D Apparatutrymme-H Apparatutrymme-H min. Apparatutrymme-H max.
SV 9673.920 För horisontell avskärmning av samlingsskeneutrymme = 600 mm
SV 9673.940 För det yttre montageplanet = 400 mm = 400 mm
SV 9673.953 För vertikal avskärmning vid samlingsskenesystem upptill i det bakre planet = 450 mm = 500 mm
SV 9673.915 För horisontell avskärmning av samlingsskeneutrymme < 425 mm
SV 9673.983 = 650 mm = 800 mm
SV 9673.995 För vertikal avskärmning vid samlingsskenesystem nedtill i det bakre planet = 700 mm = 800 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk