Kapslingssystem SE 8 med fläns

Artikelnummer:  XSE5830FL21

Rittals populära skåpsystem SE 8 har nu även kommit i en marknadsanpassad lösning för att förenkla för kunder som vill gå ut med kabel genom taket istället för genom bottenplåtarna i golvet.

Artikelnummer:
XSE5830FL21
Produktbeskrivning
Vi har löst detta genom att ta fram lösningar med SE 8 skåpen där håltagning för FL21 öppningen redan är utförd i taket och vi har även inkluderat FL21 multifläns så att man enkelt kan sticka hål på gummi materialet för lämpligt kabeldiameter utan att tappa på IP-kapslingsklassningen som fortsätter att hålla IP55 på hela skåpet. Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas obegränsat.
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Leveransens omfattning
Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Montageplåt
Bottenplåtar
Bakstycke
Håltagning för 2 st FL21 flänsar i taket
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 400 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
93 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177917941
ECLASS 8.0
27180101