Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
Angiven ny artikel passar för skåpsystem VX, VX SE:
8618450
- Artikelnummer:
- SZ 2403.000
- Produktbeskrivning
- För individuell märkning av fältbeteckningarna på dörren.
- Färg
- RAL 7033
- Leveransens omfattning
- Märkremsor
Genomskinlig skyddsfolie
Fastsättningsmaterial - Materialtjocklek
- 0,75 mm
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 29 mm - Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,34 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeskrivning
- SZ Märklister, för B: 600 mm
- Dokumentation
- Info sheet