Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SZ 2537.045
- Utförande
- med lås VW E1
- Produktbeskrivning
- För montage i efterhand på AE skåp med vridlås.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Inbyggnadsmöjligheter
- Handtagsmontage vertikalt vid skåpbredd från 380 mm
- Handtagsmontage horisontellt vid skåpbredd från 300 mm
- För skåp med höjd på minst 500 mm kan minikomforthandtaget endast monteras horisontellt vid den undre låspunkten
- För skåp med höjd på minst 600 mm kan minikomforthandtaget monteras vridet 180° vid den undre låspunkten i vertikal riktning
- Observera:
- Enbart för användning med VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Levereras utan nyckel
- Passar för skåptyp
- AE med vridlås
- Väggskåp AE med vridlås
- Basis AE med vridlås
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,535 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- SZ Mini-Komforthandtag, för AE med vridlås, VW E1 lås
- Dokumentation
- Manual