- Artikelnummer:
- AX 9205.100
- Användningsområden
- Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
- Omgivningstemperatur: -40 °C till +70 °C
- De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
- Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
- Material
- Material: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω
Dörr: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω hel inlimmad silikonpackning
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
- Färg
- RAL 9011
- Leveransens omfattning
- Skåp
Dörr
Montageplåt
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 200 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 305 mm x 525 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Lås
- Antal lås: 2
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- IK-kod
- IK09
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 12,7 kg
- Tullvarukod
- 94037000
- EAN
- 4028177952096
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivning
-
AX Ex enclosure, WHD: 400x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door