I den här guiden går vi igenom vad ett apparatskåp är, vilka olika typer det finns och vilka funktioner de har. Vi hjälper dig även att välja rätt i vårt breda sortiment av apparatskåp.
Kort förklarat: Ett apparatskåp är ett skåp som skyddar och organiserar el- och automationsutrustning i industriella installationer. Elskåp och styrskåp är typer av apparatskåp. Namnet beror på vad skåpet innehåller, till exempel en elcentral eller ett styrsystem för en maskin.
Snabbfakta om apparatskåp
✅ Skyddar elektriska komponenter
✅ Finns för inom- och utomhusmiljöer
✅ Tillverkas i stålplåt, rostfritt stål och plast
✅ Kan utrustas med klimatlösningar och övervakning
✅ Används inom industri, energi, fastigheter och infrastruktur
✅ Finns som golvskåp, väggskåp och utomhusskåp
Var används apparatskåp?
Olika typer för olika behov
Val av apparatskåp beror först och främst på användningsområdet. Vanliga användningsområden inkluderar styrskåp och automationssystem, maskiner och produktionsutrustning, energi- och infrastrukturanläggningar och installationer där komponenter kräver skyddad kapsling.
På Rittal erbjuder vi flera typer av apparatskåp för olika behov. Tabellen visar tre vanliga typer, hur de monteras och vad de används till.
| Typ | Montering | Används till | Läs mer |
|---|---|---|---|
| Golvskåp | Står på golvet, fristående eller sammankopplade | Större installationer i industrimiljöer, till exempel styrsystem och centraler | Se våra golvskåp |
| Väggskåp | Monteras direkt på väggen | Mindre installationer och platser där golvytan är begränsad | Se våra väggskåp |
| Apparatskåp för utomhusbruk | Utomhus, på vägg eller fristående | Installationer som ska klara väder och vind | Se våra utomhusskåp |
Läs mer om alla våra apparatskåp.
Om du är osäker på vilket apparatskåp som passar din verksamhet bäst är du välkommen att kontakta oss.
Var används apparatskåp?
- Tillverkningsindustri
- Livsmedelsindustri
- VA-anläggningar
- Energi och kraftdistribution
- Datacenter
- Infrastruktur och stadsnät
- Fastighetsautomation
Läs mer om våra branscher.
Vilket material passar bäst för apparatskåp?
Materialvalet är avgörande för skåpets hållbarhet och skydd. Standardapparatskåp tillverkas ofta i pulverlackerat stål, men det finns även rostfritt stål, aluminium och plast. Tabellen jämför de fyra materialen och visar var du kan läsa mer.
| Material | Egenskaper | Passar för | Guide |
|---|---|---|---|
| Pulverlackerat stål | Robust, med god mekanisk styrka och lång livslängd | De flesta industrimiljöer, även där skåpen utsätts för slitage | – |
| Rostfritt stål | Mycket hög motståndskraft mot korrosion, tål frekvent rengöring | Hög luftfuktighet och kemiskt aggressiva miljöer, till exempel processindustri, livsmedelsindustri och läkemedelsproduktion, samt utomhus | Guide: rostfria kapslingar |
| Aluminium | Lätt konstruktion med god korrosionsbeständighet | Installationer där låg vikt är viktigt, till exempel utomhus | Elskåp utomhus |
| Plast | Låg vikt, elektriskt isolerande och tålig mot kemikalier | Miljöer där låg vikt, isolerande egenskaper eller kemikalieresistens är viktigt | Plastskåp i industrin |
För mer utsatta miljöer rekommenderar vi kapslingar i rostfritt stål.
Apparatskåp för utomhusmiljö
Rittals apparatskåp för utomhusbruk är konstruerade med täta dörrar, robust material och skydd mot UV-strålning. Tillsammans med lösningar för ventilation och temperaturstyrning säkerställer de att utrustningen fungerar optimalt året runt.
Vilken IP-klass bör ett apparatskåp ha?
| IP-klass | Skydd |
|---|---|
| IP54 | Skydd mot damm och vattenstänk |
| IP55 | Skydd mot damm och spolande vatten |
| IP65 | Dammtät och skyddad mot vattenstrålar |
| IP66 | Dammtät och skyddad mot kraftiga vattenstrålar |
Vanliga funktioner och tillbehör för apparatskåp
Moderna apparatskåp erbjuder flera funktioner som förenklar drift och underhåll.
Några viktiga funktioner innefattar:
- Integrerade kabelgenomföringar och kabelkanaler – tätar där kablarna går in och håller ordning på dem inne i skåpet. Läs om EMC och kabelgenomföring.
- Säker åtkomst via låsbara dörrar – hindrar obehöriga från att komma åt utrustningen. Läs om låssystem för apparatskåp.
- Modulära lösningar för snabb installation – skåpet kan kompletteras med till exempel montageplåtar, lås och klimatlösningar.
- Temperatur- och ventilationskontroll – leder bort värme och förebygger kondens. Läs guiden om klimatisering av apparatskåp.
- Möjlighet att kombinera med styr- och kontrollutrustning – styrning och övervakning kan byggas in i samma skåp.
Dessa funktioner gör det möjligt att skräddarsy skåpet efter just din installation.
Så väljer du apparatskåp
Du väljer apparatskåp i sex steg. Börja med miljön, eftersom den avgör både IP-klass och material.
- Miljö. Utgå från var skåpet ska stå: inomhus eller utomhus, torrt eller fuktigt, rent eller dammigt.
- IP-klass. Inomhus i torra miljöer räcker ofta IP54. Vid mycket damm, fukt eller rengöring med vatten krävs vanligtvis IP55 eller IP66.
- Material. Pulverlackerat stål passar de flesta industrimiljöer. Välj rostfritt stål i fuktiga eller kemiskt aggressiva miljöer och där skåpet rengörs ofta.
- Storlek och reserv. Utgå från de komponenter som ska monteras, och planera in utrymme för kablage, ventilation och framtida utbyggnad.
- Klimatisering. Välj fläktar, filter, värmeelement eller kylaggregat efter miljön och hur mycket värme komponenterna avger.
- Tillbehör. Komplettera med till exempel montageplåtar, kabelgenomföringar och lås.
Vanliga frågor om apparatskåp (FAQ)
Vad är skillnaden mellan apparatskåp, elskåp och styrskåp?
Hur väljer jag rätt storlek på apparatskåpet?
Utgå från de komponenter som ska monteras, och planera in utrymme för kablage, ventilation och framtida utbyggnad. Ett för trångt skåp försvårar service och ökar risken för överhettning.
Ska jag välja lackerat stål eller rostfritt stål?
Pulverlackerat stål passar de flesta industrimiljöer och är ett kostnadseffektivt val. Rostfritt stål är det bättre valet i fuktiga eller kemiskt aggressiva miljöer, där det ställs höga hygienkrav, eller där skåpet rengörs ofta, till exempel inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Vad är skillnaden mellan golvskåp och väggskåp?
Golvskåp är större, fristående skåp som kan kopplas ihop och används för omfattande installationer som styrsystem och centraler. Väggskåp är mindre, monteras direkt på väggen och passar för mindre installationer där golvytan är begränsad.
Hur förhindrar jag kondens och överhettning i apparatskåpet?
Kondens och värme kan skada elektroniken. Det förebyggs med rätt klimatisering, till exempel fläktar, filter, värmeelement eller kylaggregat, beroende på miljö och hur mycket värme komponenterna avger. Det är särskilt viktigt för skåp som står utomhus.
Vilken IP-klass behöver mitt apparatskåp?
IP-klassen visar hur väl skåpet skyddar mot damm (första siffran) och vatten (andra siffran). Inomhus i torra miljöer räcker ofta IP54. I miljöer med mycket damm, fukt eller rengöring med vatten krävs vanligtvis IP55 eller IP66. Utomhus behövs normalt en hög IP-klass i kombination med UV-tåligt material.
Hur länge håller ett apparatskåp?
Kan apparatskåp anpassas efter min installation?
Ja. Moderna apparatskåp är modulära och kan kompletteras med exempelvis montageplåtar, kabelgenomföringar, lås och klimatlösningar. Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta en lösning för just din installation.
Apparatskåp och kapslingssystem från Rittal
Med Rittals apparatskåp får du hållbara, flexibla och säkra lösningar för alla typer av industriella installationer. Vårt sortiment omfattar allt från golvskåp och kontrollskåp i stålplåt till rostfria kapslingar och speciallösningar för apparatskåp utomhus.
Alla produkter är designade för att ge lång livslängd, skydd mot miljöpåverkan och enkel åtkomst vid service. Med våra kapslingar och apparatskåpssystem uppnår du maximal effektivitet.
Med Rittal kan du skapa en komplett lösning för både små och stora installationer – tryggt, funktionellt och framtidssäkert.
Om du har frågor kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra från dig!
Faktagranskad av:
Tomas Nordström
Product Manager Enclosures, RAS & VC
Tomas Nordström är Product Manager Enclosures på Rittal Sverige och arbetar med lösningar för apparatskåp, kapslingar och systeminfrastruktur. Med lång erfarenhet av industrins krav på skydd, säkerhet och installation hjälper han kunder att välja rätt kapslingslösning för olika miljöer och applikationer.