Faktagranskad av: Tomas Nordström, Product Manager Enclosures, RAS & VC
I krävande industrimiljöer räcker det inte alltid med en vanlig lackerad kapsling i stålplåt. Hög luftfuktighet, frekvent rengöring, kemikalier och höga hygienkrav ställer betydligt större krav på både material och konstruktion. Då är rostfria kapslingar ett robust och långsiktigt alternativ.
Rostfria kapslingar används bland annat inom livsmedelsindustri, läkemedelstillverkning, kemisk industri och andra miljöer där elektriska komponenter och styrsystem behöver skyddas mot korrosion, fukt och rengöringsprocesser.
När ska du välja en rostfri kapsling?
Rostfria kapslingar är ett bra val när elektrisk utrustning ska skyddas i miljöer där fukt, rengöringsmedel, kemikalier eller höga hygienkrav förekommer. För många industriella tillämpningar räcker rostfritt stål AISI 304, medan syrafast stål AISI 316L rekommenderas i mer korrosiva miljöer där salt, klorider eller aggressiva kemikalier förekommer.
Vad är en rostfri kapsling?
En rostfri kapsling är ett elskåp eller apparatskåp tillverkat av rostfritt stål för att skydda elektriska komponenter från omgivande påverkan. Tack vare materialets korrosionsbeständighet används rostfria kapslingar ofta i miljöer där lackerade kapslingar i stålplåt kan få förkortad livslängd.
Vanliga användningsområden är:
- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsindustrin
- Kemisk industri
- Vatten- och avloppsanläggningar
- Kustnära installationer
- Produktionsmiljöer med frekvent rengöring
Det viktigaste att tänka på
- Rostfritt stål tål fukt och rengöring bättre än lackerad stålplåt.
- Alla rostfria stålkvaliteter har inte samma korrosionsbeständighet.
- AISI 304 räcker i många industriella miljöer.
- AISI 316L rekommenderas vid salt, klorider eller aggressiva kemikalier.
- Hygienic Design handlar om konstruktionen, inte bara materialet.
- Kontrollera alltid att kapslingens IP-klass motsvarar rengöringsmetoden.
Varför välja rostfria kapslingar?
Rostfritt stål har hög motståndskraft mot korrosion och lämpar sig därför väl i miljöer där vanliga lackerade stålkapslingar utsätts för fukt, rengöringsmedel eller kemiska ämnen. Materialet är dessutom lätt att rengöra.
För verksamheter där driftsäkerhet, hygien och lång livslängd är viktigt kan en rostfri kapsling vara en ekonomiskt fördelaktig investering över tid.
Rittals rostfria kapslingar används bland annat inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, där höga krav ställs på både rengörbarhet och korrosionsbeständighet. Se till exempel våra apparatskåp AX i rostfritt stål eller vår kopplingslåda KX i rostfritt stål.
Vad är skillnaden mellan rostfritt och syrafast stål?
Alla rostfria stålsorter har inte samma egenskaper. För kapslingar används ofta stålkvaliteterna 1.4301 (AISI 304) och 1.4404 (AISI 316L).
| Egenskap | AISI 304 (1.4301) | AISI 316L (1.4404) |
|---|---|---|
| Korrosionsbeständighet | Hög | Mycket hög |
| Fukt och vattenånga | Ja | Ja |
| Frekvent rengöring | Ja | Ja |
| Salt och klorider | Begränsad | Mycket god |
| Kemisk industri | Delvis | Rekommenderas |
| Livsmedelsindustri | Ja | Ja |
| Kostnad | Lägre | Högre |
När räcker AISI 304?
AISI 304 är lämpligt för de flesta industriella miljöer där kapslingen utsätts för fukt, vattenånga och normala rengöringsprocesser. Materialet används även i Rittals Hygienic Design-sortiment.
När bör du välja AISI 316L?
AISI 316L innehåller molybden, vilket ger bättre skydd mot salt, klorider och syror. Därför rekommenderas det ofta för:
- Kustnära installationer
- Kemisk industri
- Livsmedelsproduktion med aggressiva rengöringsmedel
- Processmiljöer med hög korrosionsbelastning
Rostfri eller lackerad kapsling?
Valet mellan rostfri och lackerad kapsling beror på miljön där utrustningen ska installeras.
| Faktor | Rostfri kapsling | Lackerad kapsling |
|---|---|---|
| Korrosionsbeständighet | Mycket hög | Begränsad |
| Hygieniska miljöer | Mycket lämplig | Mindre lämplig |
| Frekvent rengöring | Ja | Kan påverkas över tid |
| Investering | Högre initial kostnad | Lägre initial kostnad |
| Livslängd i krävande miljöer | Mycket lång | Kortare |
I miljöer med hög luftfuktighet, rengöringskemikalier eller hygienkrav är rostfria kapslingar ofta det mest långsiktiga alternativet.
Vad innebär Hygienic Design?
Att en kapsling är tillverkad i rostfritt stål innebär inte automatiskt att den är hygienisk.
I livsmedels- och läkemedelsindustrin behöver konstruktionen vara utformad så att smuts, vätskor och mikroorganismer inte kan samlas på ytorna.
Rittals Hygienic Design-sortiment är utvecklat för sådana miljöer och kännetecknas bland annat av:
- Släta ytor
- Rundade övergångar
- Få springor och skarvar
- Lutande tak för avrinning
- Hygieniska silikonpackningar
- Ytjämnhet under 0,8 µm
Resultatet blir enklare rengöring och minskad risk för bakterietillväxt.
Se våra produkter inom Hygienic Design.
Vilka standarder och IP-klasser är viktiga?
Vid val av kapsling för hygienkritiska miljöer bör både material, konstruktion och kapslingsklass utvärderas.
Viktiga standarder inkluderar:
- SS-EN 1672-2 för hygienkrav på livsmedelsmaskiner
- SS-EN ISO 14159 för hygienisk maskinkonstruktion
- EHEDG:s riktlinjer för hygienisk design
- FDA-relaterade krav för material i kontakt med livsmedelsmiljöer
Vilken IP-klass behövs?
IP-klassen anger hur väl kapslingen skyddar mot damm och vatten.
| IP-klass | Typisk användning |
|---|---|
| IP55 | Skydd mot damm och vattenstrålar |
| IP66 | Kraftig spolning och krävande industrimiljö |
| IP69 | Högtryckstvätt och intensiv rengöring |
Kontrollera alltid att både kapsling och kabelinföringar uppfyller samma kapslingsklass.
Rostfria kapslingar i livsmedelsindustrin
Livsmedelsproduktion innebär ofta daglig rengöring med vatten, ånga samt alkaliska eller sura rengöringsmedel.
I dessa miljöer används rostfria kapslingar för att skydda elektrisk utrustning samtidigt som de möjliggör effektiv rengöring. I öppna processer eller särskilt hygienkritiska områden används ofta Hygienic Design för att minimera risken för smutsfickor och bakterietillväxt.
Rostfria kapslingar inom läkemedelsindustrin
Läkemedelsproduktion ställer höga krav på renhet, spårbarhet och rengörbarhet.
Rostfria kapslingar används därför för att skydda styrsystem och automationsutrustning samtidigt som de bidrar till att upprätthålla de hygienkrav som ställs i produktionsmiljön.
Rostfria kapslingar inom kemisk industri
Inom kemisk industri är det ofta exponering för aggressiva kemikalier som styr materialvalet.
I dessa miljöer kan syrafast stål AISI 316L vara lämpligt tack vare sin förbättrade resistens mot syror, klorider och andra korrosiva ämnen.
Kundexempel: Nestlé Schweiz
Fem frågor innan du väljer en rostfri kapsling
- Vilka ämnen utsätts kapslingen för?
- Hur sker rengöringen?
- Krävs Hygienic Design?
- Är AISI 304 tillräckligt eller behövs AISI 316L?
- Vilken storlek och kapslingsklass krävs?
Genom att besvara dessa frågor tidigt i projektet blir det enklare att välja rätt lösning.
Relaterade material
- Hygienic Design för livsmedelsindustrin
- EMC-koncept. För optimal elektromagnetisk kompatibilitet
- Elskåp för utomhusmiljöer
- IP-klasser för kapslingar
- Klimatkontroll i apparatskåp
Rostfria kapslingar och Hygienic Design från Rittal
Rittal erbjuder rostfria kapslingar för många typer av industriella installationer, från mindre kompaktskåp till lösningar för särskilt krävande hygienmiljöer.
Vilken lösning som passar bäst beror bland annat på:
- Korrosionsbelastning
- Hygienkrav
- Rengöringsrutiner
- IP-klass
- Typ av installerade komponenter
Genom att välja rätt material och konstruktion redan från början kan du öka utrustningens livslängd, minska underhållsbehovet och förenkla rengöringen.
Är du osäker på vilken lösning som passar din verksamhet är du välkommen att kontakta Rittal.
Vanliga frågor om rostfria kapslingar (FAQ)
Vilket rostfritt stål används i livsmedelsindustrin?
AISI 304 används i många livsmedelsmiljöer tack vare sin goda korrosionsbeständighet och rengörbarhet. I mer krävande miljöer med aggressiva rengöringsmedel eller hög salthalt kan AISI 316L vara ett bättre alternativ. Inom vissa delar av livsmedelsindustrin finns krav på att kapslingarna ska uppfylla kraven för Hygienic Design.
När behövs AISI 316L istället för AISI 304?
AISI 316L rekommenderas när kapslingen exponeras för salt, klorider, syror eller andra korrosiva ämnen, exempelvis i kemisk industri eller kustnära installationer.
Vad betyder syrafast stål?
Syrafast stål är en typ av rostfritt stål med tillsats av molybden. Det ger bättre motståndskraft mot korrosion från salt, klorider och syror jämfört med vanligt rostfritt stål.
Är en rostfri kapsling alltid hygienisk?
Nej. För hygienkritiska miljöer krävs även en konstruktion som är lätt att rengöra och som förhindrar att smuts och bakterier samlas. Det är grunden för Hygienic Design.
Vilken IP-klass rekommenderas i livsmedelsindustrin?
Det beror på rengöringsmetoden. Vid intensiv spolning används ofta IP66, medan miljöer med högtryckstvätt kan kräva IP69.
Kan rostfria kapslingar användas utomhus?
Ja. Rostfria kapslingar lämpar sig väl för utomhusinstallationer. I kustnära miljöer rekommenderas ofta syrafast AISI 316L för bästa korrosionsskydd.
Hur rengörs rostfria kapslingar?
Rostfria kapslingar rengörs vanligtvis med vatten och godkända rengöringsmedel anpassade för verksamheten. I hygienkritiska miljöer används ofta konstruktioner enligt Hygienic Design för att underlätta rengöring och minska risken för bakterietillväxt.
Faktagranskad av:
Tomas Nordström
Product Manager Enclosures, RAS & VC