Drivs du av att utveckla och säkerställa processer? Är du målfokuserad och självgående?
Vi söker en Kvalitetsansvarig som kan utveckla och driva vårt kvalitetsarbete och arbeta med kontinuerliga förbättringar i samtliga processer i Regionen, sju länder. I rollen som Kvalitetsansvarig blir ditt huvudsakliga ansvar att leda och utföra revisioner, underhålla och utveckla företagets ledningssystem. Du blir en viktig intern resurs för att optimera processer och produktkvalitet.
Som Kvalitetsansvarig är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Leda interna och externa revisioner enligt plan
- Driva, utbilda, utveckla och upprätthålla kontinuerliga förbättringar
- Designa, implementera och underhålla nya och befintliga interna processer
Tjänsten inleds med en 6 månaders provanställning, som förväntas övergå i en tillsvidareanställning. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse och med placering i Ängelholm. Du kommer resa till alla sju länder i din roll som Kvalitetsansvarig.
Om dig
Vi ser att tjänsten passar dig som arbetat ett antal år som Kvalitetsansvarig, gärna inom Industribranschen och har erfarenhet av att leda och genomföra interna revisioner. För att passa i rollen är du operativ, målfokuserad, självgående och van att självständigt driva ditt arbete framåt. Du är strukturerad, van att prioritera, ta stort eget ansvar och styra ditt arbete. Vidare är du initiativtagande, tar dig gärna an nya utmaningar och angriper dina arbetsuppgifter på ett noggrant och analytiskt sätt. Du är lösningsorienterad, kommunikativ, har lätt för att lära och en förmåga att samarbeta såväl internt som externt.
Vidare ser vi att du har en förmåga att skapa rutiner och dokumentation som hjälper organisationen att nå hög kvalitet i leverans av pågående och framtida projekt. Rollen passar dig som har möjlighet och trivs med att resa mycket i tjänsten, då du arbetar med sju länder i Regionen (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Ukraina och Litauen).
Kvalifikationer och erfarenheter:
- Minst 3-5 års arbetslivserfarenhet som Kvalitetsansvarig, gärna inom Industribranschen
- Erfarenhet av ISO 9001 - God kunskap i Microsoft Office paketet
- Erfarenhet av självständigt arbete och eget ansvar
- Van att jobba med människor från olika kulturer
- Du talar och skriver flytande engelska och svenska
- Har en god och tydlig kommunikationsförmåga
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vi tillämpar löpande urval i rekryteringsprocessen.
Om Rittal
Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group, är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. Våra produkter och lösningar används i över 90% av globala industrier och är standardiserade, skräddarsydda och alltid av allra bästa kvalitet. I Regionen finns fyra modifikations center, fem lager och totalt 289 anställda.
För mer information om Rittal: www.rittal.se
Kontaktuppgifter
Peter Ferm ferm.p@rittal.se alt 0723–851836, som är närmaste chef.
Therese af Geijerstam afgeijerstam.t@rittal.se alt 0709-815864, HR.
→ Skicka din ansökan, bestående av CV och personligt brev, till ansokan@rittal.se.
Välkommen med din ansökan!