Järnvägsteknik

För en snabbare väg till målet

Framtida mobilitetskoncept ställer allt högre krav på såväl befintliga som nya trafikinfrastrukturer och järnvägsoperatörer. Passagerarantal och godsvolymer ökar. Det är därför av största vikt att skapa smidiga processer som ger tillförlitlighet och punktlighet samtidigt som högsta möjliga säkerhet uppnås.

Hög effektivitet och maximal driftsäkerhet från en enda leverantör

Rittal erbjuder skräddarsydda lösningar för järnvägen. Kompletta system- och infrastrukturlösningar för alla järnvägstekniska områden garanterar smidig drift – och det gäller allt som händer på järnvägsstationer, i ställverk, längs vägen och i tunnlar.

  • Tack vare ett smart modulbaserat system med skåp (enkelväggiga och dubbelväggiga) och klimatanläggningar
  • Tack vare robusta utomhusskåp av högkvalitativa material med UV-beständig lackering och höga kapslingsklasser
  • Tack vare plastskåp, perfekta för användning i tunnlar
  • Tack vare energieffektiva kylningslösningar av många olika slag och med breda temperaturintervall från -30 till +60 °C

Schweizer Südostbahn AG

Framtidssäker datorhall för enastående tillgänglighet

Punktlighet prioriteras allra högst av det schweiziska bolaget. Då är absolut tillförlitliga IT-system en nödvändighet.