Bilindustrin

Pole Position är platsen för dig

Fordonsbranschen genomgår just nu en historisk omställning – från klassiska förbränningsmotorer till e-mobilitet. Man utvidgar sitt utbud med elfordon och gör enorma investeringar i utveckling och produktion.

En av de viktigaste faktorerna är optimering av tillverkningsprocesserna. Målet är att löpande digitalisera såväl internt som externt i leveranskedjorna men också att använda dataanalys, AI och energieffektiv teknik.

Rittal och EPLAN är starka samarbetspartners som står redo att hjälpa till. Vi beaktar hela värdekedjan och sätter oss in i era processer. Vi har mångårig erfarenhet av fordonsbranschen, besitter omfattande kunskap om gällande industristandarder och är innovativa inom industri och IT – och har rönt stora framgångar i hela världen.

Snabbare processer: Med Rittal och Eplan i racet

Ta chansen att särskilja dig från konkurrenterna med hjälp av de senaste lösningarna från Rittal och Eplan och därmed ta ledningen i racet.

Våra erbjudanden:

  • Tack vare Rittals kylteknik som ger upp till 75 procent lägre energiförbrukning
  • Tack vare Rittals likströmsteknik som passar de förnybara energislagen
  • Tack vare en av de mest miljövänliga och effektiva datacentralerna i Europa, Lefdal Mine
  • Tack vare Rittals omfattande lösningar för IT-infrastruktur – allt från enskilda nätverksrack till kompletta datorhallar
  • Tack vare Rittals avancerade datorhallar för Industri 4.0-tillämpningar
  • Tack vare snabba och AI-baserade Edge-datorhallar från tyska Edge Cloud för bearbetning av industridata

Likspänningsförsörjning för fordonsindustrin

Schaper Steuerungstechnik

VX25 i praktiken

En av de största utmaningarna för de medelstora ställverksbyggarna var att lyckas bygga anläggningarna i tid och leverera dem på överenskommen tid. Rittals nya VX25 visar i praktiken hur mycket tid som finns att spara.

Voith Turbo

70 % lägre energikostnader

Det visade sig att det fanns möjligheter till effektivisering om man bytte ut skåpskylningen för CNC-maskinerna i tillverkningen hos Voith Turbo mot moderna Blue e+-kylaggregat.