Översikt över fördelarna
- Intelligent design tack vare dubbla väggar, kamineffekten reducerar påverkan från solinstrålning och skapar en passiv kyleffekt
- Ett regntak med utsprång på alla sidor ger extra skydd mot väta, snö och solinstrålning
- TS 8-ramen för flexibel invändig utbyggnad (kan alternativt ske med montageplåt eller med 19”)
- Högklassisk materialanvändning: Ram av V2A rostfritt stål, platta delar av aluminium
- Pulverbelagd yta och med UV-resistent polyesterlackering (RAL 7035) för optimalt skydd mot vädret
- Uppfyller kapslingsklasserna IP55 och IK 10
- 100 mm transportsockel