Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
1613000
- Artikelnummer:
- BG 1611.510
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Fönster: Polykarbonat, 4 mm - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med dörr
Fönster i dörren - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 160 mm - Materialtjocklek låda
- 1,38 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,5 mm
- Position dörrupphängning
- höger
- Antal profilskenor
- 3
- Öppningar (antal x Ø)
- 33
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Kabelinföring (antal x Ø)
- 33 x M20
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 8,6 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- BG Busskåp, BHD: 400 x 500 x 160 mm, stålplåt, med metriska förpräglingar i golvet och profilskena, dörr med glasruta, högerhängd