Kompaktapparatskåp AE

Artikelnummer: AE 1033.500

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
Artikeln ersätts av: 1033000

Antal förp. *

* Förpackningsenhet = 1 st.

Väggfäste för AE

Ihopbyggnadssats för AX, KX, AE, KL

Dammskyddslist för AX, KX

Gångjärn 180°

Dörrstopp

Skena för inre utbyggnad för AE

Minikomforthandtag för AE med vridlås inklusive VW E1 lås

LED systembelysning

Artikelnummer:
AE 1033.500
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Standard
NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 210 mm
Materialtjocklek dörr
1,5 mm
Materialtjocklek låda
1,38 mm
Materialtjocklek montageplåt
2 mm
Mått för montageplåt (B × H)
254 mm x 275 mm
Antal dörrar
1
Variabel dörrupphängning
Ja
Antal lås
1
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Number locks: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns
Antal: 1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
7 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177252004
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AE Kompaktapparatskåp, BHD: 300 x 300 x 210 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration