Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
1350000
- Artikelnummer:
- AE 1350.500
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 300 mm - Materialtjocklek dörr
- 1,75 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,5 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2,5 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 449 mm x 470 mm
- Antal dörrar
- 1
- Variabel dörrupphängning
- Ja
- Antal lås
- 2
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Plåtfläns
- Storlek: 4
Antal: 1 - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 19,6 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177252486
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AE Kompaktapparatskåp, BHD: 500 x 500 x 300 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås