- Artikelnummer:
- AE 1380.500
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 210 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,5 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,38 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 334 mm x 355 mm
- Antal dörrar
- 1
- Variabel dörrupphängning
- Ja
- Antal lås
- 1
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
- Plåtfläns
- Storlek: 3
Antal: 1
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,426 kg
- Bruttovikt
- 9,9 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177252516
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
AE Kompaktapparatskåp, BHD: 380 x 380 x 210 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås